Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

XSTHSLWIFIGPRSV1
Codice del modello: XST Hybrid Wifi/GPRS Stick Logger

Stick Logger Wifi/GPRS per Inverter ibrido xStorage Hybrid 1P e 3P

General specifications

Nome prodotto
Accessori Eaton xStorage Hybrid
Sigla catalogo
XSTHSLWIFIGPRSV1
EAN
3553340101458
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
XST Hybrid Wifi/GPRS Stick Logger

More additional specifications

Consumo energetico
1,5 kW

Residential hybrid inverters specifications

Numero di valori memorizzabili
8
richiamabile a distanza
Salvataggio di valori elettrici (DC)
No
WiFi

Esporta le caratteristiche del prodotto