Scarica il documento () sui 20

XSTHS3P100P200V1
Codice del modello: XST Hybrid Inverter 3Ph 10kW PV 20kWp

Inverter ibrido 12 KW 180~1100 Vdc/400 Vac-c 50/60 Hz EN RoHS (bianco,3W+N+PE,Con interruttore di distribuzione d’energia, BMS)(con TA/WIFI)

General specifications

Nome prodotto
Inverter trifase Eaton xStorage Hybrid
Sigla catalogo
XSTHS3P100P200V1
EAN
3553340101380
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
980 mm
Larghezza prodotto
540 mm
Peso prodotto
42 kg
Conformità
IEC/EN 62040-1
G99
Certificazione/i
EN 62109 (part 1:2010, part 2:2011)
EN 61000-6-1/-2/-3/-4
VDE-AR-N 4105
Codice modello
XST Hybrid Inverter 3Ph 10kW PV 20kWp

Esporta le caratteristiche del prodotto