Inverter trifase xStorage Hybrid 8 KW 180~1100 V dc/ 400 V ac-c 50/60 Hz EN RoHS (bianco,3W+N+PE) Dotato di interruttore di distribuzione d’energia, BMS e TA/WIFI
| Nome prodotto |
Inverter trifase Eaton xStorage Hybrid
|
| Sigla catalogo |
XSTHS3P080P200V1
|
| EAN |
3553340101397
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
240 mm
|
| Altezza prodotto |
980 mm
|
| Larghezza prodotto |
540 mm
|
| Peso prodotto |
42 kg
|
| Conformità |
IEC/EN 62040-1
G99 |
| Certificazione/i |
EN 62109 (part 1:2010, part 2:2011)
EN 61000-6-1/-2/-3/-4 VDE-AR-N 4105 |
| Codice modello |
XST Hybrid Inverter 3Ph 8kW PV 20kWp
|
| Capacità nominale degli accumulatori |
5,12 kWh
|
| Profondità di scarico |
90 %
|
| rendimento Euro |
97 %
|
| Capacità batteria utilizzabile |
5.12 kWh
|
| Dotato di: |
Ethernet
Compatibile con l’alimentazione elettrica d’emergenza Adatto per montaggio in ambiente esterno Con data logger Con trasformatore |
| Temperatura di esercizio - Max |
60 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
-25 °C
|
| Consumo energetico |
120 W
|
| Raccordo AC |
altri
|
| Altitudine |
2000 m
|
| Capacità nominale degli accumulatori |
5,12 kWh
|
| Efficienza CEC (prodotti USA) |
97 %
|
| Raccordo DC |
Connettore (maschio)
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Profondità di scarico |
90 %
|
| Visualizzazione |
Standard
|
| Efficienza (da PV a griglia) - Max |
97
|
| rendimento Euro |
97 %
|
| Dotato di: |
Ethernet
Compatibile con l’alimentazione elettrica d’emergenza Adatto per montaggio in ambiente esterno Con data logger Con trasformatore |
| Integrazione della griglia |
Con accoppiamento DC e AC
|
| Corrente di ingresso su ingresso PV - Max |
20 A
|
| Corrente d’ingresso per MPPT - max |
15 A
|
| Alimentazione in ingresso DC - max |
16000 W
|
| Colore degli indicatori a LED |
Verde
|
| Tensione d'ingresso DC max. per ingresso di stringa |
15 A
|
| Corrente di cortocircuito max. per MPPT |
20
|
| Efficienza MPPT |
> 99%
|
| Livello di rumore |
<45 dB a 1 metro
|
| Tensione di esercizio DC nominale - Max |
720 V
|
| Frequenza nominale |
50-60 Hz
|
| Numero di contatori MPPT |
2
|
| Fase |
Trifase
|
| Gamma di potenza |
8 kW
|
| Tensione nominale MPP - max |
1000 V
|
| Tensione nominale MPP - min |
140 V
|
| Umidità relativa - Max |
95 %
|
| Umidità relativa - Min |
0 %
|
| Interruttore DC solare |
sì
|
| Collegamenti di stringa per input MPPT |
1
|
| Distorsione armonica totale (THD) |
3 %
|
| Capacità batteria utilizzabile |
5.12 kWh
|
| Fase |
Trifase
|