資料をダウンロードする () の 20
インバータ

PowerXL インバータ DC1

コンパクトな設置面積でより多くの電力を要求

PowerXL DC1コンパクト可変周波数ドライブは、その小型サイズとユーザーフレンドリーなインターフェースで際立っています。

DC1は、ファン、ポンプ、コンベヤーなどの標準アプリケーションで使用するために特別に開発されました。追加のパラメーターと機能をアクティブ化することで、DC1はIE4(スーパープレミアム効率)モーターを含む要求の厳しいアプリケーションにも対応できます。迅速で簡単な試運転により、DC1ドライブは量産に最適です。

高レベルの保護:
分散アプリケーションに適したIP66
周囲温度:
最高50°C
(速度低下なし)
拡張:
拡張モジュールによる
柔軟性

主要機能

  • 14の基本パラメータによる高速試運転
  • 高い過負荷能力:60秒間で150%、2秒間で175%
  • ディレーティングなしの周囲気温50°C(IP20)
  • プラグインモジュールを使用して、リレーI / Oの数を増やすことが可能
  • 統合されたCANopenとModbusRTU
  • 保護タイプ:IP20およびIP66
  • EMCフィルター、オプショナル
  • ブレーキトランジスタ、オプショナル
  • 統合されたPIコントローラー
  • 電圧ブースト付きV / F制御
  • 国際規格(CE、UL、cUL、c-Tick、RoHS、Gost-R、UkrSEPRO)

あらゆる用途に柔軟に適応できます

すべてのDC1モデルには、オプションで組み込みEMCフィルターまたはブレーキトランジスタが用意されています。たとえば、リレー出力の数は、プラグイン拡張モジュールを使用して簡単に拡張できます。さらに、デバイスは、使用可能な通信モジュールを介して、EtherNet/IPベースのプロトコルおよびSmartWire-DTシステムに接続できます。

分散アプリケーションに対する高度な保護

IP20保護クラスデバイスに加えて、IP66定格バージョンのDC1も22 kWまでの用途で使用できます。湿気の多い場所、ほこりの多い場所、または汚染された場所でこれらのデバイスを使用しても、まったく問題はありません。防水ABSハウジングと耐腐食性ヒートシンクにより、これらのデバイスは食品産業、農業、または洗車システムでの使用に適しています。IP66デバイスは、オプションとしてローカル制御エレメントとともに使用できます。これらのエレメントは、組み込みセットポイントポテンショメータ、セレクタスイッチ、およびメインスイッチを備えており、DC1ドライブの設定を現場で直接行うことができます。

強力な試運転ツール

PC用のdrivesConnectソフトウェアにより、設定が簡単になりました。また、このツールを使用すると、操作中に特定の表示値の動作を直接追跡できるため、最適な診断が可能になります。

PowerXL可変周波数ドライブ:DC1およびDA1

エネルギー効率に優れた用途のための、DA1アドバンストドライブおよびDC1コンパクトドライブ

イートンは、エネルギー効率に関するあらゆる側面でお客様をサポートいたします

ErP指令と高度化する一方の機械オートメーションにより、単純な用途でも可変速デバイスの需要が高まっています。ErP指令への準拠は、お客様にとって何を意味するでしょうか。また、お客様の用途のエネルギー効率を高めるにはどうすればよいでしょうか。これらの質問やその他多くの質問に対する回答は、総合的なホワイトペーパーやパンフレットに記載されています。また、イートンのエネルギー効率エキスパートによるポッドキャストでも提供されています。
仕様

DC1のモデルと仕様

こちらをクリックして、当社のPowerXLインバータDC1の各種モデルをご覧ください。
ダウンロードリンク
X
Download Close