문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단됨
Eaton 93PR UPS 제품군

Eaton 93PR 400-600kW UPS

Eaton 93PR 400-600kW UPS는 3상 온라인 UPS이며, 전력 등급은 400~600kW입니다. 이 UPS는 타워 폼 팩터로 제공되며, VRLA 배터리보다 40% 작고 수명이 2배 긴 리튬 이온 UPS 배터리와 호환되므로, 배터리 교체 비용과 배터리 캐비닛의 추가 설치 면적을 절약할 수 있습니다. 이 UPS는 단일 역률(VA=W) 1.0으로 제공됩니다.

 

주요 기술Eaton EnergyAware 기술Eaton Hot Sync®ABM 배터리 관리이튼 에너지 절약 시스템(ESS)

응용 분야상업용 건물중대형 기업 데이터 센터에 적합. 안전, 에너지 효율성 및 저탄소 미래를 위한 선택. 하이퍼스케일 데이터 센터에도 적합. 유연성을 갖춘 고성능 컴퓨팅을 위한 선택. 멀티 테넌트 및 코로케이션에도 적합. 연중무휴 24시간 가동이 필요한 미션 크리티컬 분야

표준 준수: CE, RoHS

브로셔: Eaton 93PR 400-600kVA

 

토폴로지
온라인
전력 등급 범위
400kVA~600kVA
폼 팩터
타워

낮은 총 소유 비용

• 컴팩트한 설치 면적과 내부 이중화 설계로 귀중한 데이터 센터 공간을 절약합니다.
• 최대 8개 장치를 병렬로 지원하여 성장에 따라 확장할 수 있으므로 비용 및 예상치 못한 향후 성장 위험을 줄입니다.
• 이중 변환 모드에서 최대 97%의 업계 선도적인 에너지 효율성을 통해 전력 및 냉각 OPEX를 절감합니다.

간편한 관리

• 사용자 친화적인 7인치 LCD 터치스크린 인터페이스를 통해 자세한 상태 정보에 보다 쉽게 액세스 가능
• 전원 관리 및 연결 소프트웨어 제품군을 통해 주요 가상 플랫폼과 통합
• 24시간 연중무휴 원격 모니터링 및 리포트 기능을 통해 가동 시간 향상

리튬 이온 배터리와 호환

• 더 작은 설치 면적과 더 가벼운 무게
• 보호 및 성능 최적화를 위한 24시간 연중무휴 배터리 관리 시스템

안전 및 신뢰성

• 팬 및 전원 공급 장치와 같은 주요 구성품의 중복 설계로 시스템 안정성 향상
• 전반적 설계, 시스템 테스트, 포괄적 배치를 통해 장애 발생 비율 최소화
사양

Eaton 93PR 400-600kW UPS 기술 사양

전력 등급

400, 500, 600kW

 

전압

380, 400, 415VAC

 

주파수

50, 60Hz

 

토폴로지

이중 변환 온라인, 모듈식 설계

 

출력 역률

1.0@40℃

 

효율

이중 변환 모드: 최대 97%

ESS 모드: 최대 99%

 
다운로드 링크
X
Download Close