Eaton 93PR 15-80kVA UPS는 3상 온라인 UPS이며, 전력 등급은 15~80kW입니다. 이 UPS는 타워 폼 팩터로 제공되며, VRLA 배터리보다 40% 작고 수명이 2배 긴 리튬 이온 UPS 배터리와 호환되므로, 배터리 교체 비용과 배터리 캐비닛의 추가 설치 면적을 절약할 수 있습니다. 이 UPS는 단일 역률(VA=W) 1.0으로 제공됩니다.
주요 기술: Eaton Hot Sync®, ABM 배터리 관리, 이튼 에너지 절약 시스템(ESS)
응용 분야: 상업용 건물, 중대형 기업 데이터 센터에 적합. 안전, 에너지 효율성 및 저탄소 미래를 위한 선택
표준 준수: CE, RoHS
가용성이 높고 유지관리가 쉬운 UPS를 사용하면 IT 설치 및 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 안정적인 전원 보호 시스템을 갖출 수 있습니다.
사업 개발 및 에너지 저장 시스템 업그레이드에 유연하게 적용할 수 있습니다.
비용 효율적이고 효율이 높은 전원 공급 장치 솔루션을 통해 고객의 초기 투자 비용 및 기기의 생애주기 내내 운영 비용을 최적화합니다.
| 전력 등급 | 15, 20, 30, 40, 60, 80kVA | 
| 전압 | 380, 400, 415VAC 구성 가능 | 
| 주파수 | 50, 60Hz | 
| 토폴로지 | 이중 변환 온라인, 변압기 불필요, 모듈식 설계 | 
| 출력 역률 | 1.0@40℃ | 
| 효율성 | 이중 변환 모드: 최대 96%, ESS 모드: 최대 99% |