74mm에 불과한 높이로 PowerXLTM DB1은 가장 작은 IEC 호환 드라이브 클래스에 속합니다. 히트 싱크를 제거하여 액티브 냉각 기능이 있는 표준 드라이브에 비해 40%의 공간 절약 효과를 제공합니다. 따라서 이 소형 장치는 히트 싱크나 적절한 환기를 위한 공간이 부족한 기존 시스템에 통합하기에 이상적입니다. 열악하고 까다로운 환경에서도 문제가 없습니다. DC1 드라이브와 동일한 기능을 갖춘 DB1은 효율 등급 IE4까지의 모터에 사용할 수 있는 고성능 장치입니다.
Combine the PowerXL DB1 cold plate variable frequency drives with the following products:
PowerXL DE1 variable speed starter
Eaton PowerXL DC1 compact variable frequency drives
PowerXL DM1 마이크로 인버터
클립보드에 복사됨
비교 도구를 사용하려면 최소 두 가지 항목이 필요합니다.
Sorry, we can't get that information right now.