문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
인버터

PowerXL DE1 variable speed starter

14개의 기본 파라미터, SmartWire-DT 연결 및 직관적인 구성 모듈로 구성된 Moeller 시리즈 PowerXLTM DE1은 간편한 세팅 및 설치로 MOEM, Panel 제작사 들도 쉽게 운영할 수 있습니다. DE1은 기본형 제품이지만, 가변 주파수와 고급 모터 보호가 필요한 고객을 위해 설계되었습니다. PowerXL DE1을 통해 고객은 설계를 단순화하고 설치 및 커미셔닝 시간을 단축하는 동시에 시스템에 혁신적인 솔루션을 도입할 수 있습니다.

즉시 사용 가능
시운전 중 최대 70% 시간 절약
SmartWire-DT 기반 배선
최대 80% 시간 절약
트립 없는 설계
최대 장비 가용성

핵심 기능

  • 가변 모터 속도
  • 즉시 사용 가능한 커미셔닝, 구성이 필요 없음
  • 최대 장비 가용성을 위한 트립 없는 디자인
  • 모터 스타터의 취급 및 조립 용이
  • 온보드 통신 - CANopen

스크루드라이버를 사용한 간편한 구성

추가 구성이 필요하지 않은 즉시 작동 시운전 외에도 사용자가 원하는 대로 플러그인 구성 도구를 선택할 수 있습니다. 따라서 모터 보호 및 터미널 작동 모드 등의 가장 중요한 매개변수는 간단히 스크루드라이버를 사용하여 각 애플리케이션에 개별적으로 적용할 수 있습니다.

SmartWire-DT 연결 기능으로 프로세스를 단순화하십시오.

가변 속도 스타터는 SmartWire-DT 인터페이스(선택 사양)와 함께 제공됩니다. 당사의 지능형 통신 시스템을 통해 간단하고 효율적인 구조를 신속하게 계획하고 구현할 수 있습니다. 따라서 PLC 자체에 I/O 레벨이 필요하지 않습니다. 데이터 투명성은 시스템의 진단 및 유지 보수를 더욱 간소화합니다. 따라서 배선, 테스트, 시운전에 필요한 시간이 줄어듭니다.

에너지 요구 사항을 빠르고 쉽게 식별합니다.

에너지 절감 추정 계산기를 사용하여 애플리케이션의 예상 에너지 소비량을 판단할 수 있습니다. 이 도구는 잠재적인 비용 및 에너지 절감 효과를 계산하고 사용 가능한 다양한 디스플레이 옵션을 통해 한눈에 볼 수 있도록 표시합니다.

Eaton PowerXL DE1 Variable Speed Starter

하나의 장치로 결합된 가변 속도 스타터와 모터 스타터의 장점

이튼은 에너지 효율과 관련된 모든 것을 지원합니다.

에너지 효율 등급제인 ErP 지침과 어느 때보다도 높은 수준의 기계 자동화로 인해 단순한 애플리케이션에서도 가변 속도 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ErP 지침을 준수한다는 것은 어떤 의미가 있으며, 어떻게 하면 애플리케이션의 에너지 효율성을 높일 수 있을까요? 이튼의 에너지 효율 전문가들이 진행하는 팟캐스트와 종합적인 백서, 브로셔에서 다양한 질문과 그에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
사양
다운로드 링크
X
Download Close