문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
인버터

Eaton PowerXL DA1 advanced variable frequency drives

DA1은 속도와 토크에 의존하는 복잡한 애플리케이션에 최적인 드라이브입니다. Eaton PowerXLTM 제품군은 모터 제어 및 모듈성에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 강화된 성능 범위(최대 250kW)와 높은 수준의 보호 기능(IP66) 옵션을 통해 DA1을 다양한 작업에서 사용할 수 있습니다. 통합 EMC 필터, 브레이크 트랜지스터, Modbus RTU 및 CANopen 프로토콜이 탑재된 DA1은 다양한 애플리케이션에 즉시 사용할 수 있습니다. 통합 기능 블록 편집기로 고객별 조정이 가능하며, 이를 통해 유연성을 극대화할 수 있습니다. 

높은 과부하 저항
속도 0에서 200% 토크
고효율 모터 제어
IE4 지원
주전원 개폐기 없음
주전원 개폐기 없음

핵심 기능

  • 높은 과부하 저항: 60초 동안 150%, 4초 동안 200%
  • drivesConnect 구성 소프트웨어를 통한 PLC 기능
  • 일반적인 모든 유형의 통신 프로토콜(Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus, DeviceNet)에 연결
  • 다양한 I/O 확장
  • 안전 토크 꺼짐(STO, SIL 2/PL d)
  • 국제 표준(CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)

까다로운 애플리케이션에서 유연한 사용

DA1 드라이브의 표준 버전은 거의 모든 애플리케이션에 적합합니다. 이 장치는 강력한 벡터 모드에서의 높은 시동 토크와 STO 기능이 있는 안전한 작동 상태를 특징으로 합니다. 이 장치는 크레인, 먼지 및 오염에 정기적으로 노출되는 설비뿐만 아니라 해양 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.

최고 효율 IE4의 모든 모터용 인버터.

Eaton PowerXL DA1 드라이브는 최고 효율 등급 IE4까지 모터를 제어하는 데 사용할 수 있습니다. 제어 가능한 모터에는 표준 유도 모터, 3상 비동기 모터, 영구 자석 모터, 브러시리스 DC 모터 및 동기 자기저항 모터가 포함됩니다.

drivesConnect를 통한 PLC 기능

DA1 드라이브를 함께 사용할 경우, drivesConnect 구성 도구의 기능 블록 편집기를 통해 PLC 프로그래밍을 시뮬레이션하고 구현할 수 있습니다. 예를 들어 시간 의존성과 관련된 개별 논리 링크는 PLC 기능을 통해 설정할 수 있습니다. 시뮬레이션 기능을 사용하면 유효하지 않은 기능 블록을 즉시 교정할 수 있습니다. 이를 통해 모든 애플리케이션에 맞도록 드라이브를 적응시킬 수 있어 프로세스의 추가 하드웨어 비용을 절감할 수 있습니다.

Eaton PowerXL Variable Frequency Drives: DC1 및 DA1

에너지 효율적인 애플리케이션용 DA1 고급 드라이브 및 DC1 소형 드라이브

이튼은 에너지 효율과 관련된 모든 것을 지원합니다.

에너지 효율 등급제인 ErP 지침과 어느 때보다도 높은 수준의 기계 자동화로 인해 단순한 애플리케이션에서도 가변 속도 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ErP 지침을 준수한다는 것은 어떤 의미가 있으며, 어떻게 하면 애플리케이션의 에너지 효율성을 높일 수 있을까요? 이튼의 에너지 효율 전문가들이 진행하는 팟캐스트와 종합적인 백서, 브로셔에서 다양한 질문과 그에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close