PowerXLTM DC1 variable frequency drives는 작은 크기와 사용자 친화적인 인터페이스가 특징입니다. DC1은 팬, 펌프, 컨베이어 등의 표준 용도에 사용하도록 특별히 개발되었습니다. DC1은 추가 매개변수 및 기능을 활성화하여 IE4(슈퍼 프리미엄 효율) 모터와 관련된 까다로운 분야도 처리할 수 있습니다. 빠르고 간단한 커미셔닝 덕분에 DC1 드라이브는 직렬 생산에 이상적입니다. DC1은 다양한 주 전압과 0.37kW~22kW의 성능 범위를 통해 최대의 유연성을 제공합니다.
에너지 효율적인 애플리케이션용 DA1 고급 드라이브 및 DC1 소형 드라이브
Combine the PowerXL DC1 compact variable frequency drives with the following products:
PowerXL DE1 variable speed starter
PowerXL DB1 cold plate variable frequency drives
PowerXL DM1 마이크로 인버터
Eaton SmartWire-DT intelligent wiring solution
클립보드에 복사됨
비교 도구를 사용하려면 최소 두 가지 항목이 필요합니다.
Sorry, we can't get that information right now.