XC 시리즈의 Eaton Moellerseries modular PLC는 필요한 만큼 배열할 수 있으며 최대 15개의 XI/OC 모듈까지 확장하여 유연성을 극대화할 수 있습니다. 또한 포괄적인 인터페이스와 다양한 CPU 성능 클래스 또한 사용 가능합니다. 이는 기기와 기존 자동화 시스템의 통합을 수월하게 해줍니다.
The XC100 PLC is suitable for small to medium-sized control tasks. This automation system includes one version, the XC100-FC, with optical CANopen interface which is suitable for use in areas where high EMC is required.
XC100
XC100 PLC는 소형에서 중형 제어 작업에 적합합니다. 이 자동화 시스템은 XC100-FC 1개 버전을 제공하며, 고도의 EMC가 필요한 영역에서 사용하기에 적합한 광학 CANopen 인터페이스를 갖추고 있습니다.
XC200
XC200 시리즈의 모듈식 PLC는 더 강력한 처리 능력과 포괄적인 통신 옵션을 제공합니다. 통합 웹 서버와 Ethernet 인터페이스는 광범위한 영역의 통신 작업을 지원합니다. 이 덕분에 중간에서 높은 수준의 복잡성을 갖춘 자동화 솔루션에 사용하기에 적합합니다.
CODESYS 프로그래밍 소프트웨어
XC100은 CODESYS 2를 사용하도록 설계되어 있으며, XC-202의 경우에는 CODESYS 3를 대신 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 사용이 간편할 뿐만 아니라 디버그, 테스트 및 커미셔닝을 빠르고 간편하게 수행할 수 있게 해주는 여러 유용한 기능을 제공합니다. 통합된 온라인 시뮬레이터가 어떠한 프로그래밍 오류라도 빠르게 식별하여 수정할 수 있게 해줍니다.