문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

Flextray 와이어 메시 바스켓 트레이

Flextray 와이어 메시 바스켓은 상업용 및 데이터 센터 케이블 관리에 이상적이며, 작업 현장 애플리케이션에 맞게 트레이를 조정할 수 있는 유연한 방법을 제공합니다.

  • 수평 및 수직 전환을 위해 쉽게 수정할 수 있습니다.
  • T자형 용접 안전 가장자리는 설치 중에 케이블과 설치자를 보호합니다.
  • 장비 접지 도체로 UL 인증 규격입니다.
  • 다양한 마감재를 사용하여 환경 및 미적 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
  • 스트레이트 섹션을 위한 다양한 높이 및 폭 옵션
  • 더 빠른 배송을 위해 미국과 캐나다 전역에 많은 사이즈를 보유하고 있습니다. 

폴리프로필렌 라이너

UL 인증 난연성 폴리프로필렌 라이너는 Flextray 와이어 바스켓 트레이의 하단 및 측면에 빠르고 쉽게 정렬할 수 있도록 설계되었습니다. 이 라이너는 검은색과 흰색으로 모두 제공되어 상업용 및 데이터 센터 애플리케이션을 위한 저전압 케이블 관리에 미적인 외관을 제공합니다.

B-Line 시리즈 NEMA 유형 케이블 래더 및 트레이에 대한 제출 자료 다운로드

이튼의 B-Line 시리즈 케이블 래더 및 트레이용 제출 자료 빌더 도구를 사용하면 제출된 스트레이트 섹션, 피팅, 부속품을 쉽게 필터링, 선택, 다운로드할 수 있습니다. 

올바른 와이어 바스켓 트레이 선택

다음 프로젝트에 적합한 와이어 바스켓 트레이를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오.

사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기

Flextray 와이어 메시 바스켓 트레이 개요 

이튼의 B-Line 시리즈 Flextray 바스켓 트레이는 케이블 연결 요구를 지원하기 위해 스트레이트 섹션, 피팅, 부속품으로 구성된 포트폴리오를 제공합니다.   다음은 몇 가지 주요 내용입니다.  자세한 내용은 Flextray 카탈로그를 다운로드하십시오. 

  • 수평 및 수직 전환을 위해 쉽게 수정할 수 있습니다.
  • T자형 용접 안전 가장자리는 설치 중에 케이블과 설치자를 보호합니다.
  • 다양한 마감재를 사용하여 환경 및 미적 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
  • 스트레이트 섹션을 위한 다양한 높이 및 폭 옵션
  • 더 빠른 배송을 위해 미국과 캐나다 전역에 많은 사이즈를 보유하고 있습니다.
  • 장비 접지 도체로 UL 인증 규격의 Flextray 솔루션 카탈로그를 참조하십시오.

Flextray 스트레이트 섹션

  • 트레이 깊이 옵션:  2, 4, 6인치
  • 트레이 폭 옵션: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24,
    30, 32, 36인치
  • 길이 옵션:  10 피트 
  • 마감: 전기 아연 도금, 아연도금강판,
    분체 도장, 용융 아연도금, 스테인레스 스틸 타입 304 및 316L

Flextray 스트레이트 섹션 모델 번호

2" 깊이

  • FT2x2x10
  • FT2x4x10
  • FT2x6x10
  • FT2x8x10
  • FT2x12x10
  • FT2x16x10
  • FT2x18x10
  • FT2x20x10
  • FT2x24x10
  • FT2x30x10
  • FT2x36x10

 

4" 깊이

  • FT4x4x10
  • FT4x6x10
  • FT4x8x10
  • FT4x12x10
  • FT4x16x10
  • FT4x20x10
  • FT4x24x10
  • FT4x30x10
  • FT4x36x10

6" 깊이

  • FT6x8x10
  • FT6x12x10
  • FT6x16x10
  • FT6x20x10
  • FT6x24x10
  • FT6x30x10
  • FT6x36x10

Flextray 와이어 메시 트레이 스플라이스 옵션

이튼은 B-Line 시리즈 Flextray 케이블 관리 솔루션을 위해 다양한 스플라이싱 옵션을 제공합니다.  다음은 몇 가지 주요 옵션입니다.  자세한 내용은 Flextray 카탈로그를 다운로드하십시오.

 

Flextray 윙 스플라이스 

  • 취급이 용이한 투피스 설계
  • 공구가 필요 없는 설치
  • 피팅 및 벤딩 시간 단축
  • 아연 마감
  • 모델: FSWNZN

Flextray 와셔 스플라이스 키트

  • 와셔는 볼트에 고정되어 설치 중에 부품을 고정합니다.
  • 처리할 부품이 적습니다.
  • 모든 트레이 폭 및 크기에 사용할 수 있습니다.
  • 전기 아연 도금 모델: WASHER SPL KIT EG
  • 흑색 아연 모델: WASHER SPL KIT BLE

탭 잠금 커넥터

  • 트레이의 직선형 배치에 적합
  • 2”(50mm)~32”(800mm) 폭 트레이와 함께 사용하여 스트레이트 섹션을 연결하는 데 사용
  • 모델: FTSTLCZN 또는 FTSTLCSS6

 

Flexmate 스플라이스 시스템

  • 가장 빠른 설치 옵션
  • 4”(100mm)~12”(300mm) 폭 트레이와 함께 사용
  • FLEXMATE 클립 및 공구 별매 
  • 모델 번호
    • FLEXMATE2GS 또는 FLEXMATE2BLE
    • FLEXMATE TOOL

Flextray 행거 옵션

이튼은 Flextray 와이어 메시 바스켓 트레이를 위한 다양한 B-Line 시리즈 행거 옵션을 제공합니다.  다음은 몇 가지 예입니다.  자세한 내용은 Flextray 카탈로그를 다운로드 하십시오.

플립 클립 솔루션

  • 1/4"와 3/8" 로드 사이즈를 수용합니다.
  • 드라이버 또는 플라이어를 사용하여 빠르게 설치합니다.
  • 걸기 및 레벨 트레이를 위한 육각 너트 하나만 필요합니다. 
  • 고정 장치 탭을 구부려 나사산 로드 및 와이어 바스켓에 고정할 수 있습니다. 
  • 케이블이 로드된 후 스냅 고정 장치가 제자리에 멈춥니다.
  • 모델 번호:
    • 아연 마감: WB46HZN
    • 플랫 블랙: WB46HFB
    • 316 스테인레스 스틸: WB46HSS6

 

트래피즈 지지 행거

  • 1/4”와 3/8” 스레드 로드 사이즈를 수용합니다.
  • 최대 깊이 4"(100mm), 폭 12"(300mm), 길이 8'-0"(2.44m)까지의 트레이에 사용합니다. 
  • 트레이를 지지대에서 분리하여 측면 케이블 하중을 허용할 수 있습니다.
  • 케이블이 로드된 후 스냅 고정 장치가 제자리에 멈춥니다.
  • 모델 번호:
    • 아연 도금 강판: TRAPEZE SUPT2GS
    • 흑색 아연:  TRAPEZE SUPT2BLE

 

중앙 트래피즈 행거

중앙 걸이 또는 전통적인 트래피즈 행거에 적합합니다.

  • 내장 홀드 다운 탭
  • 옵션 하드웨어 부착용 슬롯 및 홀 
  • 내부식성 사전 아연 도금 마감 
  • 최대 1/2" 로드 중앙 홀
  • 각 끝에 최대 3/8” 로드 홀
  • B-Line 시리즈 공구와 호환:
    • 모델: TOOLLESS CLIP 
    • 모델: WBUHD (홀드 다운 클립)
  • 모델 번호: FTB06CT,  FTB08CT,  FTB12CT,  FTB16CT,  FTB18CT,  FTB20CT,  FTB24CT

고강도 지지 브래킷 

  • 6”(150mm)~24”(600mm) 폭 Flextray 와이어 배스킷 트레이와 함께 사용
  • 홀드 다운용 내장 탭
  • 옵션 하드웨어(FTSCH) 별매
  • 모델: 
    • 아연 도금 마감: FTB06CSGLV, FTB08CSGLV, FTB12CSGLV, FTB16CSGLV, FTB18CSGLV, FTS20CSGLV, FTB24CSGLV
    • 용융 아연 도금 마감: FTB06CSHDG, FTB08CSHDG, FTB12CSHDG FTB16CSHDG, FTB18CSHDG, FTS20CSHDG, FTB24CSHDG
    • 316 스테인레스 스틸: FTB06CSSS6, FTB08CSSS6, FTB12CSSS6, FTB16CSSS6, FTB18CSSS6, FTS20CSSS6, FTB24CSSS6

L 브래킷

  • 홀드 다운용 내장 탭(스테인레스 스틸에서 사용 불가)
  • 4”(100mm)~24”(600mm) 폭 트레이와 함께 사용
  • 올림 바닥에서 받침 클램프와 함께 사용
  • 옵션 하드웨어(FTSCH) 별매
  • 모델: 
    • 4 L BRKT(*) 은 4”(125mm) 트레이 폭에 사용합니다.
    • 8 L BRKT(*)은 6”(150mm) 및 8"(200mm) 트레이 폭에 사용합니다. 
    • 12 L BRKT(*)은 12”(300mm) 트레이 폭에 사용합니다.
    • 16 L BRKT(*)은 16”(400mm) 트레이 폭에 사용합니다.
    • 20 L BRKT(*)은 18"(450mm) 및 20"(mm)  트레이 폭에 사용합니다.
    • 24 L BRKT(*)은 24"(600mm) 트레이 폭에 사용합니다.

(*) 마감 옵션 추가: GLV = 아연 도금, HDG = 용융 아연 도금, SS6 = 316 스테인레스 스틸

Flextray 와이어 바스켓 부속품

이튼의 B-Line 시리즈 Flextray 메시 바스켓 트레이에는 다양한 부속품이 포함되어 있습니다.  전체 부속품 및 피팅을 보려면  Flextray 카탈로그를 다운로드하십시오.

  • 커버 및 디바이더
  • 솔리드 하단 인서트
  • 블라인드 엔드 및 케이블 롤러
  • 툴리스 클립 및 랙 클램프
  • BW4, 스트럿 마운팅 클립
  • 사이드 드롭아웃 피팅: FTA6SDO, FTA8SDO, FTA12SDO
  • FTA2DO, 케이블 드롭아웃
  • 전선관 커넥터: FTA50CCGLV, FTA75CCGLV, 
    FTA100CCGLV, FTA125CCGLV
  • 릴레이 랙용 어댑터 키트: SB2204YZN
  • 반경 쉴드: FTA2RS, FTA4RS, FTA6RS


코너 반경

  • 수평 피팅 현장 제작을 최대 80%까지 줄입니다.
  • 내장된 탭 기능을 통해 사이드 레일에 배치할 수 있습니다. 전환 위치의 하드웨어를 줄일 수 있습니다.
  • 6" 및 12" 반경 수평 굽힘, 티, 교차에 적합한 케이블 굽힘 반경을 만듭니다.
  • 섬세한 케이블을 적절히 지지합니다.
  • 적절한 연결 하드웨어와 함께 사용할 경우 UL 인증 규격입니다(자세한 내용은 카탈로그 참조).

하단 드롭아웃

  • 하드웨어 없이 트레이 하단에 부착합니다.
  • 내장된 탭으로 제자리에 고정합니다.
  • 기존 케이블의 케이블 굽힘 반경을 적절히 유지합니다.
  • 슬롯은 드롭아웃 지점에서 케이블을 고정합니다.
  • 4"(100mm)~32"(80mm) 폭 트레이와 함께 사용

사이드 드롭아웃

  • 사이드 레일 위 기존 케이블의 케이블 굽힘 반경을 적절히 유지합니다
  • 홀은 드롭아웃 지점에서 케이블을 고정합니다.
  • 모든 사이드 레일 높이와 호환됩니다.

블라인드 엔드

  • 시리즈: FT BE
  • 주문 시 트레이 높이를 지정합니다.
  • 하드웨어 없이 트레이 측면에 부착하고 내장된 탭으로 제자리에 고정합니다.
  • 하드웨어가 필요하지 않습니다. 

Flextray 커터

Flextray 와이어 바스켓을 깨끗하게 절단하도록 특별히 설계되었습니다.

  • Cleanshear 커터
    • Flextray를 안전하게 절단하고 모든 구성에 맞게 구부립니다.
  • Cleanshear 벤딩 공구
    •  더 큰 트레이를 쉽게 구부릴 수 있는 전용 부착물이 포함되어 있습니다.
    • 폭 16"(400mm) 이상의 트레이 벤딩에 권장됩니다.
  • 앵귤러 볼트 커터
    • WB30BC 볼트 커터
    • WB30RB 교체 블레이드
  • 케이블 와이어 커터
    • WB50WC - 공구
    • WB50RB - 교체 블레이드
    • WB50BA - 교체 배터리

접지, 하드웨어, 기타 부속품

이튼은 다양한 접지 하드웨어와 부속품을 제공합니다.  전체 목록 및 세부 정보를 보려면 Flextray 카탈로그를 다운로드하십시오.

  • 접지 볼트 
  • 접지 와이어 지지대 
  • 라벨 클립, 반경 쉴드
  • 고무 캡, B719EB
  • 어댑터 키트
  • 올 스레드 로드
  • 잠금, 플랫, 사각 와셔
  • 육각 및 스프링 너트
  • 빔 및 U 볼트 클램프
  • 앵커
다운로드 링크

B-Line 시리즈 NEMA 유형 케이블 래더 및 트레이에 대한 제출 자료 다운로드

이튼의 B-Line 시리즈 케이블 래더 및 트레이용 제출 자료 빌더 도구를 사용하면 제출된 스트레이트 섹션, 피팅, 부속품을 쉽게 필터링, 선택, 다운로드할 수 있습니다. 

X
Download Close

Flextray 와이어 바스켓 트레이 설치 개요

Flextray 와이어 메시 바스켓 트레이를 사용하여 작업 현장에서 트레이를 쉽게 자르고 구부릴 수 있습니다. 비디오를 보고 올바른 설치 방법에 대해 알아보십시오.

B-Line 시리즈 CoSPEC Specifier Center

이튼의 목표는 전 세계적으로 엔지니어링 MEP&T 설비 서브시스템의 설계, 구축, 유지보수에 종사하는 설계 및 엔지니어링 전문가에게 정보와 리소스를 제공하는 선도적인 공급업체가 되는 것입니다. CoSPEC는 B-Line 시리즈 제품을 2D 및 3D로 선택하고 볼 수 있는 기능을 제공하는 새로운 CAD/BIM/PDMS/Submittal 카탈로그와 같은 기능으로 가득 차 있습니다. 그런 다음 몇 번의 클릭만으로 거의 100가지의 CAD, BIM, PDMS, 그래픽 형식으로 디자인 콘텐츠를 쉽게 다운로드할 수 있습니다.