Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Mygtukai ir švyturėliai

RMQ kompaktiško sprendimo kompaktiški kontroliniai įrenginiai

Padidinkite konkurencinį pranašumą, kurdami kompaktiškesnes ir patikimesnes mašinas, naudodami „Eaton“ „Moeller“ serijos RMQ kompaktiško sprendimo komandinius ir indikacinius įrenginius. Dėl labai aukšto apsaugos lygio (IP65) užpakalinėje dalyje juos galima lanksčiai ir tiesiogiai integruoti į mašinos korpusą. Jie montuojami be paklaidų, neužima daug vietos, o prijungus galima iškart naudoti, taigi sutaupysite gamybos išlaidų ir laiko. Laidai, jungtys ir korpusai jau integruoti ir visam laikui įrengti šiuose „viskas viename“ įrenginiuose.

Apsaugos klasė
IP65 (užpakalinė pusė)
Įrengimas
Iš anksto sukonfigūruoti laidų galai
Surinkimas
Greita ir paprasta

Pagrindinės savybės

  • Apsaugos lygis priekyje IP69K, užpakalyje – IP65
  • Iš anksto sukonfigūruotos laidų jungtys su M12 arba laidais atvirais galais (lanksčių laidų sprendimas) 
  • Laido ilgis 20 cm, 50 cm, 1 m ir 3,5 m
  • Montavimo angos skersmuo 22 mm arba 30 mm, taip pat taikoma plokštiesiems įrenginiams
  • Priekiniai elementai: mygtukai, apšviesti mygtukai, indikacinės lemputės ir avarinio sustabdymo mygtukai
  • Tiesioginė jungtis su lauko magistralės sistemomis, pavyzdžiui, „AS-i“ arba „SmartWire-DT“TM

Kompaktiškas sprendimas. Tvirti komponentai.

RMQ kompaktiško sprendimo įrenginiai atitinka nepalankios pramoninės aplinkos reikalavimus. Dėl aukšto apsaugos lygio tiek priekinėje, tiek užpakalinėje pusėse juos galima montuoti tiesiai mašinos patalpoje. Specialus apvalkalas apsaugo nuo dulkių, vandens, valymo medžiagų ir kitų smulkiųjų dalelių.
Specifikacijos
Pažymėti skirtumus
Rodyti tik skirtumus
Slėpti neaktualias savybes
Atsisiųsti nuorodas
X
Download Close