Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Mygtukai ir švyturėliai

„RMQ Titan“ moduliniai kontroliniai įrenginiai

Naudodami „Eaton“ „RMQ TitanTM“ kontrolinius įrenginius, galite kurti patikimas, ergonomiškas ir lanksčias mašinas bei sistemas. Nesvarbu, ar naudojamas valdymo pultuose, pakabinamose plokštėse, ar valdymo spintose, „Eaton“ „Moeller“ serijos „RMQ-Titan M22“ yra geriausias sprendimas mašinų ir pultų gamintojams. Jis ne tik ergonomiškas, bet ir ypač lankstus ir universalus, taigi puikiai tinka naudoti mašinose ir sistemose. „RMQ-Titan“ komponentai ne tik atrodo patraukliai, bet yra ir praktiški.

Šviesos diodai:
100 000 valandų be perstojo
Modulinis:
didelis priekinių elementų pasirinkimas
Universalus:
daugybė naudojimo būdų

Pagrindinės savybės

  • Dviejų ir kelių spalvų šviesos diodai
  • Įgaubti mygtukų elementai
  • Lauko magistralės jungtis per „AS-i“
  • Montavimo skersmuo 22,3 mm arba 30 mm, taip pat taikoma „Flat Design“
  • Iki 6 užspaudžiamųjų kontaktinių elementų dviejuose lygiuose
  • Galima sparčiai keisti visų palaikomų mygtukų palaikomas / momentines funkcijas
  • Spartus ir retrospektyvinis visų parinkčių klavišų ir kodavimo elementų momentinių / palaikomų funkcijų keitimas
  • Apsaugos lygis: IP65 / IP66 / IP69K
  • Dėl UL/CSA, IEC ir CCC patvirtinimų galima naudoti visame pasaulyje
Specifikacijos

Pažymėti skirtumus
Rodyti tik skirtumus
Slėpti neaktualias savybes
Atsisiųsti nuorodas
X
Download Close