Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Galutinio paskirstymo skydai

„xComfort KLV“

„xComfort KLV“ yra į gipsą ar potinkiniu būdu montuojamas kompaktiškas skirstomasis skydas, skirtas gyvenamosioms vietoms ir komerciniams tikslams. Be plataus asortimento, kurį sudaro 1–5 eilių energijos skirstomųjų įrenginių skydai, patvirtinti pagal IEC/EN 62208 ir IEC/EN 60670-24, šią gaminių serija taip pat sudaro multimedijos ir hibridiniai skydai.

Kartu su „Eaton“ modulinių perjungimo ir apsaugos prietaisų asortimentu ir mūsų naujovišku internetiniu konfigūratoriumi sistema siūlo tobulą energijos paskirstymo sprendimą pagal IEC/EN 61439-3 tiek naujiems pastatams, tiek renovacijos projektams.

MONTAVIMO GALIMYBĖS
į gipsą ir potinkis montavimas
EILĖS
Nuo 1 iki 5
GALIMI SKYDELIAI
jėgos, multimedijos ir hibridiniai skydai

Pagrindinės savybės

Svarbios funkcijos
Inovatyvus, lengvai montuojamas, puikus

  • Didelės 5 eilių versijos su iki 60+10 modulių vienetų
  • Elegantiškas ir diskretiškas plokščias arba itin plokščias (SF) durelių dizainas
  • Greitas kabelių kontaktas dėl modernios KSK prijungimo technologijos
  • 3D nelygaus sienos paviršiaus kompensacija suteikia galimybę atlikti horizontalias ir vertikalias korekcijas
  • Integruotas gulsčiukas leidžia tolygiai atlikti montavimą
  • Multimedijos ir hibridinės versijos su „Wi-Fi“ durelėmis geresniam belaidžiam ryšiui užtikrinti

Moduliniai komponentai – didesnis saugumas, kokybė ir universalumas

„Eaton“ siūlo platų aukštos kokybės automatinių jungiklių asortimentą, suteikiantį montuotojams visas galimybes lengvai įdiegti ar išplėsti elektros paskirstymo sistemas. Dėl korpuse esančios išmaniosios apsauginės skirstomųjų įrenginių konfigūracijos, gedimo atveju galima saugiai išjungti maitinimo grandinę.

Iš anksto sukomutuoti galutiniai skirstomieji skydai – renkatės jūs!

Iš įvairių standartizuotų komponentų ir tuščių skydų pasirinkite tinkamus įrenginius, skirtus jūsų gyvenamojo namo ir nedidelės komercinės paskirties objekto projektui. „Eaton“ teikia jums visą reikiamą techninę informaciją, kad galėtumėte patys sukurti projektą, atitinkantį IEC/EN 61439-3 standartą. Kitu atveju galite taip pat pasirinkti iš anksto sukomutuotą galutinį skirstomąjį skydą. Tokiu atveju „Eaton“ pateiks jums dokumentų paketą su išsamia projektavimo patikra. Sutelkite dėmesį į svarbiausius dalykus, o visą kitą leiskite atlikti „Eaton“.

Mums svarbu atitikti standartus

„Eaton KLV“ tuščias skydas atitinka IEC/EN 60670-24 ir IEC/EN 62208 standartų reikalavimus, todėl yra patvirtintas naudoti žemos įtampos įtaisuose pagal IEC/EN 61439-3.

Internetinis konfigūratorius – kurkite individualiai pritaikytas konfigūracijas

„xComfort KLV“ serijos ir mūsų perjungimo bei apsaugos įrenginiai pasižymi moduliniu dizainu. Tai reiškia, kad galite surinkti jūsų poreikius atitinkantį derinį. Be standartinių iš anksto sujungtų skirstomųjų skydų „Eaton“ taip pat kliento prašymu teikia individualiai pritaikytas konfigūracijas. Jeigu nežinote, kokio tipo skirstomasis skydas jums tinkamiausias, paprasčiausiai pateikite norimas funkcijas mūsų konfigūratoriuje.

Energijos skirstomasis skydas

Naujausia KLV karta dabar su dar geresnėmis suderinamumo galimybėmis. Mes pagerinome gaminių seriją pridėdami naują 5 eilių, į gipsą ar potinkinio montavimo energijos skirstomąjį skydą, turintį iki 60-ties modulių (su 10 papildomų MU), kurie taip pat standartiškai yra su praplečiamais KSK kombinuotais kištukiniais gnybtais. Papildomai naujų įrenginių šonuose yra 30 % daugiau laidams skirtos laisvos vietos ir žymiai didesnis gnybtų tvirtinimo juostelių skaičius, siekiant sukurti tvarkingus kabelių įvadus. Taip pat rasite naują N gnybtų bloką su įkišamąja technologija, kuri sieninėse dėžutėse arba ant DIN standarto bėgelių leidžia atlikti šoninius montavimo darbus. Atnaujintas asortimentas nuo šiol yra su APW virštinkinio montavimo galimybe. Kadangi kompaktiškas skirstomasis skydas yra sertifikuotas pagal IEC/EN 60670-24 (PD) ir IEC/EN 62208, 5 eilių KLV energijos skirstomasis skydas yra puikus pasirinkimas mažiems ir dideliems projektams.

Multimedijos skirstomasis skydas

„xComfort KLV“ gaminių serija buvo pagerinta, siekiant įtraukti 5 eilių multimedijos skirstomąjį skydą, kuris yra su „Wi-Fi“ durelėmis. Dėl šių specialiai sukurtų durelių korpusas užtikrina geresnį belaidį ryšį, palyginti su standartinėmis metalinėmis durelėmis. Multimedijos skirstomasis skydas atitinka IEC/EN 60670-24 bendrosios paskirties korpuso ir IEC/EN 62208 standartų reikalavimus.

Hibridinis skirstomasis skydas

Įrenginys pasižymi panašiais privalumais, kaip ir KLV jėgos bei multimedijos skirstomieji skydai, šiame hibridiniame variante apjungtos prieš tai minėtų dviejų produktų funkcijos. Jis gali būti 24 arba 36 MU versijų ir yra taikomas perjungimo bei apsaugos įtaisams, kiekviename korpuse yra atskiras funkcinis blokas su mikroperforuota tvirtinimo plokšte, skirta multimedijos įrenginiams. Hibridinis skirstomasis skydas atitinka IEC/EN 60670-24 iš anksto numatytų korpusų ir IEC/EN 62208 standartus.

Projektų pristatymo galimybės

Mes taip pat siūlome „xComfort KLV“ serijos gaminius, pavyzdžiui, 4PR projektų pristatymo paketus, sudarytus iš vienos pakopos ir dviejų pakopų paketų. Vienos pakopos paketą sudaro standartinė kofigūracija su sienine dėžute, o dviejų pakopų pakete papildomai pridedamos standartinės durelės / durelių rėmai su Wi-Fi įdėklu ir vėdinimo sistema.

Naujoji „xComfort KLV“ 5 eilių gaminių serija

Sužinokite daugiau apie „xComfort KLV“ gaminių seriją!

Specifikacijos

Pažymėti skirtumus
Rodyti tik skirtumus
Slėpti neaktualias savybes

Bendrosios techninės specifikacijos – „xComfort KLV“

Energijos skirstomieji skydai, tušti

  • Versija pagal IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Apsaugos klasė: IP30 (IK05)
  • II apsaugos klasė, visiškai izoliuotas (jėgos DBO)
  • Vardinė įtampa: 400 V AC
  • Korpuso medžiaga: polistirenas
  • Durelių / rėmo medžiaga: plieno lakštas, dengtas milteliniu būdu
  • Spalva: balta RAL 9016
  • DIN bėgelio šyna, cinkuotas plieno lakštas
  • Kaitinamosios vielos patikra 850 °C (į gipsą), 650 °C (potinkinis montavimas)

Multimedijos skirstomieji skydai, tušti

  • Versija pagal IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (GP)
  • Apsaugos klasė: IP30 (IK05)
  • II apsaugos klasė, visiškai izoliuotas (tik kai įrengti II klasės įrenginiai)
  • Vardinė įtampa: 230 V AC
  • Korpuso medžiaga: polistirenas
  • Durelių / rėmo medžiaga: plieno lakštas, dengtas milteliniu būdu
  • „Wi-Fi“ durelės: plieno lakštas su specialiu plastikiniu įdėklu
  • Spalva: balta RAL 9016
  • Montavimo plokštė, cinkuotas plieno lakštas
  • Kaitinamosios vielos patikra 850 °C (į gipsą), 650 °C (potinkinis montavimas)

Hibridiniai skirstomieji skydai, tušti

  • Versija pagal IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Funkcinis energijos paskirstymo vienetas: panašus į jėgos DBO modelį
  • Funkcinis multimedijos paskirstymo vienetas: panašus į multimedijos DBO modelį
  • Korpuso medžiaga: polistirenas
  • Durelių / rėmo medžiaga: plieno lakštas, dengtas milteliniu būdu su apsauga nuo korozijos
  • Spalva: balta RAL 9016
  • „Wi-Fi“ durelės: plieno lakštas su specialiu plastikiniu įdėklu
  • DIN bėgelio šyna, cinkuotas plieno lakštas
  • Kaitinamosios vielos patikra 850 °C (į gipsą), 650 °C (potinkinis montavimas)

Galutiniai skirstomieji skydai, iš anksto sukomutuoti

  • Versija pagal IEC/EN 61439-3
  • Įrengti su „Eaton“ moduliniais komponentais
  • Apsaugos klasė: IP30 (IK05)
  • II apsaugos klasė, visiškai izoliuotas (jėgos DBO)
  • Vardinė įtampa: 400 V AC
  • Vardinė srovė: maks. 63A
  • Atsparumas trumpajam jungimui: Icc < 10kA
  • Korpuso medžiaga: polistirenas
  • Durelių / rėmo medžiaga: plieno lakštas, dengtas milteliniu būdu
  • Spalva: balta RAL 9016
  • DIN bėgelio šyna, cinkuotas plieno lakštas
  • Kaitinamosios vielos patikra 850 °C (į gipsą), 650 °C (potinkinis montavimas)
Atsisiųsti nuorodas
X
Download Close