Atsisiųsti dokumentą () iš 20
  • 5 priežastys, kodėl būtina turėti atsarginį UPS

    Peržiūrėkite mūsų 5 svarbiausių priežasčių sąrašą, kodėl turite apsvarstyti galimybę investuoti į atsarginį UPS.

Švarus, nepertraukiamo maitinimo šaltinis yra tai, ką pernelyg lengvai galime laikyti savaime suprantamu dalyku.

Tačiau jo poreikis dar niekada nebuvo toks svarbus, nes pastatai, paslaugos ir procesai vis labiau priklauso nuo prie tinklo prijungtų IT, daiktų interneto ir kitų jautrių elektroninių prietaisų, 

o ateityje dar labiau priklausys nuo jų. Tai reiškia, kad gebėjimas valdyti įtampos svyravimus, viršįtampius ir šuolius, taip pat linijų triukšmus ir kitus tiekimo kintamuosius, yra ne mažiau svarbus nei visiško atjungimo valdymas.

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) užtikrina šį saugumą. Jis aptinka, kad pablogėja elektros energijos kokybė arba nutrūksta srovė, ir beveik akimirksniu apsaugo nuo elektros energijos tiekimo nutraukimo, kad būtų galima įjungti atsarginį maitinimo šaltinį, pavyzdžiui, generatorių, arba išjungti įrangą.

Štai penkios įtikinamos priežastys, kodėl UPS ne tik malonu, bet ir būtina turėti:

1. Verslo tęstinumo palaikymas 

Laikas yra pinigai, ypač kai dėl brangiai kainuojančių prastovų įmonės ir organizacijos negali teikti paslaugų, gaminti produktų ir aptarnauti klientų pagal aukštus standartus, kurių jie tikisi. Visą parą veikiančiame pasaulyje joms reikia būti užtikrintoms, kad, nors kai kurie trikdžiai nuo jų nepriklauso, brangiai kainuojančio verslo tęstinumo praradimo dėl elektros energijos tiekimo problemų galima išvengti įdiegus tinkamą UPS. 

2. Apsaugoti vertingą turtą

Įmonės ir organizacijos daug investuoja į turtą, nuo kurio priklauso jų veikla – nuo gamyklų mašinų ir kitų įrenginių iki IT ir jautrios medicininės įrangos. Dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo ir prastos kokybės gali būti padaryta didelė žala, ypač staiga atnaujinus elektros srovę. UPS technologija sklandžiai valdo visus elektros energijos tiekimo nutraukimo etapus, sumažindama brangaus remonto ir pakeitimo poreikį.

3. Sveikatos ir saugos užtikrinimas 

Komerciniai ir visuomeniniai pastatai tampa vis didesni ir sudėtingesni, todėl didėja poreikis turėti saugias sistemas, kurios užtikrintų juose esančių žmonių saugumą. Durys, liftai ir keltuvai priklauso nuo nepertraukiamo maitinimo, kad būtų galima greitai ir saugiai judėti po pastatą ir prireikus greitai evakuotis. Šiuo metu, kai efektyvus vėdinimas yra svarbiausias biurų ir kitų darbo vietų sveikatos darbotvarkės klausimas, labai svarbu užtikrinti ir šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų (ŠVOK) atsarginį maitinimą, ypač tose patalpose, kuriose naudojamos pavojingos cheminės medžiagos.   

4. Gyvybės netekimo prevencija medicinos aplinkoje

Operacinėse ir intensyviosios terapijos skyriuose yra daug jautrios gyvybę saugančios įrangos, kurios gali prireikti visą parą. Chirurgas tiesiog negali sau leisti rizikuoti, kad elektroniniai įrankiai, instrumentai ir stebėjimo technologijos staiga taps neprieinamos procedūros viduryje. UPS beveik akimirksniu reaguoja nutrūkus elektros energijos tiekimui arba sutrikus srovės kiekiui, todėl medicinos personalas gali būti tikras, kad pacientų priežiūra nenukentės. 

5. Teigiamos reputacijos skatinimas

Puikus klientų aptarnavimas priklauso nuo lengvos prieigos visais kanalais, kartais ištisą parą, kurią palaiko vientisos tiekimo grandinės. Jei dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų ar kokybės svyravimų sistemos išsenka arba pablogėja, tai gali turėti rimtą poveikį prekių ženklo reputacijai. Nusivylę klientai gali rimtai apsvarstyti galimybę kreiptis į kitą tiekėją, o vėliau savo nusivylimą perduoti iš lūpų į lūpas.

Atsisiųsti nemokamą kritinės galios apsaugos pagrindų vadovą

Išsamiame vadove gilinamės į UPS sistemų projektavimo aspektus. Nuo modulinės struktūros privalumų, kaip pažangios technologijos didina sąnaudas ir veiklos efektyvumą, kaip atsarginiai pajėgumai daro įtaką prieinamumui ir kt. Atsisiųsti vadovą nemokamai.