Atsisiųsti dokumentą () iš 20

Tvarumo principus atitinkantys NMŠ sprendimai

„Eaton“ NMŠ sprendimai skatina tvarią plėtrą visame pasaulyje – aplinkos tausojimas yra jų kūrimo pagrindas.

Tvarumo principus atitinkantys NMŠ sprendimai – aplinkos tausojimas kaip kūrimo pagrindas

„Eaton“ nuolat bendradarbiauja su klientais, kad galėtų kurti sprendimus, skatinančius tvarią plėtrą visame pasaulyje. Mūsų NMŠ sprendimai kuriami siekiant užtikrinti neprilygstamą energijos vartojimo efektyvumą, efektyvų išteklių naudojimą, kuo platesnį perdirbamų medžiagų taikymą ir išmetalų sumažinimą per visą gaminio gyvavimo laikotarpį nuo pradžios iki pabaigos. „Eaton“ kuria sprendimus, kurie skatina tvarią plėtrą visame pasaulyje. Mūsų inžinieriai nuolat ieško sumanesnių būdų užtikrinti ekologiškumą ir ekonominę naudą. Tai apima efektyvaus energijos vartojimo ir aplinkai nekenkiančių technologijų kūrimą. Norėdami sužinoti, kaip mūsų technologija gali padėti jums, pasinaudokite bendrųjų eksploatavimo išlaidų (angl. „Total Cost of Ownership“, TCO) skaičiuotuvu ir peržvelkite, kaip „Eaton“ NMŠ veiktų pagal jūsų apkrovos duomenis.

Žiedinės ekonomikos skatinimas

„Eaton“ įsipareigojimą saugoti aplinką įrodo įsitraukimas į Tarptautinės elektotechnikos komisijos (angl. „International Electrotechnical Commission“, IEC), standartizavimo komitetų veiklą, reglamentavimo mokslinius tyrimus ir savanoriškas pramonės iniciatyvas, pvz., ES gaminio poveikio aplinkai pėdsako taikymą.

Būtinybė atsižvelgti į aplinką yra „Eaton“ kūrybos procesų dalis. Vykdant gyvavimo ciklo įvertinimo (angl. „Life Cycle Assessment“, LCA) procesą, renkama informacija apie galimą gaminio poveikį aplinkai pagal ISO 14040 / 14044 standartus. Sukūrėme tam tikrų gaminių poveikio aplinkai profilius, laikydamiesi ISO 14020 standartų.

Jei norite gauti daugiau informacijos, rašykite adresu: LCA@eaton.com

Medžiagos ir perdirbimas

„Eaton“ laikosi reglamentų dėl pavojingų medžiagų naudojimo (RoHS bei REACH) ir siekia sumažinti savo gaminių sukeliamą taršą ir poveikį sveikatai. Atsižvelgiame į pakuojant gaminius ir juos apdorojant eksploatavimo pabaigoje daromą poveikį aplinkai (EEĮA, direktyvos dėl baterijų ir pakavimo). Perdirbėjams pateikiame eksploatavimo nutraukimo instrukcijas.

Medžiagos