Atsisiųsti dokumentą () iš 20

116206
Modelio kodas: XLSPC25

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, for corner section, HxWxD=200x550x550mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116206
EAN
4015081159451
Product Length/Depth
561 mm
Product Height
200 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
5.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPC25

Gaminio specifikacijos

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
500 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.