Atsisiųsti dokumentą () iš 20

122920
Modelio kodas: IZMX16B3-V10W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 500 A - 1000 A, Withdrawable, Selective operation

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
122920
EAN
4015081205257
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
24.82 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16B3-V10W

Pristatymo programa

Type
Circuit breaker
Number of poles
Three-pole

Elektros techniniai duomenys

Rated uninterrupted current (Iu)
1000 A

Mechanikos techniniai duomenys

Mounting Method
Withdrawable
Position of connection for main current circuit
Back side

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.