Atsisiųsti dokumentą () iš 20

123543
Modelio kodas: IZMX16H4-V10F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Breaker IZMX16, 4p, 1000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 65 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 500 A - 1000 A, Fixed, Selective operation

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123543
EAN
4015081211487
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
23.37 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16H4-V10F

Pristatymo programa

Type
Circuit breaker
Number of poles
Four-pole

Elektros techniniai duomenys

Rated uninterrupted current (Iu)
1000 A

Mechanikos techniniai duomenys

Mounting Method
Fixed
Position of connection for main current circuit
Back side

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.