Atsisiųsti dokumentą () iš 20

143320
Modelio kodas: XLSPH2113

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=1100mm, D=300mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143320
EAN
4015081399840
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
11 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH2113

Gaminio specifikacijos

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.