Atsisiųsti dokumentą () iš 20

143843
Modelio kodas: EPTV900

EPTV900. Mounting rail vertical

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143843
EAN
4015081403776
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
865 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
0.704 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EPTV900

Gaminio specifikacijos

Perforation type
3 sides punched
Hole width
3.6 mm
Material thickness
2 mm
RAL-number
0
Slit width
9.5 mm
Color
Other
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material quality
Other
Material
Steel
Model
Singular profile
Profile shape
U-profile

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.