Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

183111
Modelio kodas: XNH00-XCS-R/L

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Lateral panel support, 32, 60 and 70mm for XNH00

General specifications

Product Name
Eaton xEffect XNH other accessory
Catalog Number
183111
EAN
4015081780389
Product Length/Depth
164 mm
Product Height
11 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH00-XCS-R/L

Gaminio specifikacijos

Accessory/spare part type
Cover supports
Actuator color
Gray
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • Side
  • Level 32, 60 und 70 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.