Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

216464
M22-XAK

Eaton Moeller® series M22 Label, Emergency-stop/switching off, yellow, D=90mm, blank

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
216464
EAN
4015082164645
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
DNV
Model Code
M22-XAK

Pavara

Inscription
None
Language
Other
RAL-number
1004

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
No

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Degree of protection
IP66
Product Category
Accessories
Size
90 x 90 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.