Atsisiųsti dokumentą () iš 20

25GN02

Gauge piece, LV, 25 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
25GN02
EAN
5027590470179
Product Length/Depth
11 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.76 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
25 A
Color
Yellow
Construction size
D02
Type
fuse accessory
Application
E18

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.