Atsisiųsti dokumentą () iš 20

AJ57

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ57
UPC
782274028408
Product Length/Depth
5.88 in
Product Height
8 in
Product Width
7.44 in
Product Weight
4.45 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Trade size
1-1/2"
Material
Cast aluminum

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.