Atsisiųsti dokumentą () iš 20

NOR000111150003

Eaton Crouse-Hinds series Condulet C31 conduit outlet box with cover, Light alloy, T shape, 3 x 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet C31 conduit outlet box with cover
Catalog Number
NOR000111150003
EAN
8435156906722
Product Length/Depth
5.91 in
Product Height
5.91 in
Product Width
4.09 in

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 2
Zone 21
Zone 22
Ingress protection (IP) ratings
IP67
Material
Light alloy
Trade size
3 x 1"
Shape
T

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.