Atsisiųsti dokumentą () iš 20

STA 9

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Aluminum, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
STA 9
UPC
784731100238
Product Length/Depth
4.98 in
Product Height
4.98 in
Product Width
2.52 in
Product Weight
1.38 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Aluminum
Trade size
3-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.