Atsisiųsti dokumentą () iš 20

XF7.5
Modelio kodas: 7.5A TIME FUSE LINKS

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 7.5 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
XF7.5
EAN
5027590514927
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
13.55 g
Certifications
CE
Model Code
7.5A TIME FUSE LINKS

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
7.5 A
Fuse type
XF
Connection
Bolt-on

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.