La gama de sirenas ligeras MEDC DB1 a prueba de explosión de Eaton Crouse-Hinds series está diseñada para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y ha sido diseñada con una alta clasificación de resistencia a la intemperie para hacer frente a las condiciones ambientales hostiles en alta mar, industrias de petróleo, gas y petroquímica.
Las gamas DB1P y DB1HP pueden alternar entre dos tonos seleccionables ya sea invirtiendo la polaridad de suministro o conectando un segundo suministro de voltaje.
Las salidas más altas de las gamas DB1H y DB1HP son particularmente adecuadas para entornos ruidosos.
ATEX DB1P Ex d
ATEX DB1HP Ex d
IECEx DB1P Ex d
IECEx DB1HP Ex d
Ubicaciones peligrosas UL
TR CU DB1P Ex d
SIL
Gama de sirenas MEDC DB5 intrínsecamente seguras
Gama de sirena MEDC DB7 intrínsecamente segura
Gama de sirenas MEDC DB12 resistentes a la intemperie
Gama de sirenas MEDC DB15 resistentes a la intemperie
Gama de altavoces MEDC DB4B hasta 25 W