Descargar documento () de 20
Receptores acústicos y bocinas

Gama de sirenas MEDC DB12 resistentes a la intemperie

La gama de sirenas MEDC DB12 de Eaton Crouse-Hinds series está diseñada para usarse en entornos marinos e industriales exigentes donde se requiere una construcción robusta y un alto grado de protección. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.

El cuerpo está fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, resistente a los rayos UV, que también es altamente ignífugo y resistente al impacto. Se incorporan tornillos de acero inoxidable para garantizar un producto libre de corrosión.

Duradero
Fabricadas a partir de GRP, resistente a los rayos UV
Altamente certificadas
27 tonos, seleccionables por el usuario
Durabilidad
Para uso en condiciones ambientales agresivas

Características de diseño

  •  IP66 & IP67
  •  Temperatura de Operación: –67 °F a 158 °F, –55 °C a +70 °C.
  •  GRP pintado en rojo resistente a la corrosión.
  •  Salida de hasta 110 dB(A).
  •  27 tonos, seleccionables por el usuario.
  •  Los tonos cumplen con las pautas UKOOA/PFEER.
  •  Cualquiera de los dos tonos pueden ser conectados por una alimentación de tensión externa (versión c.c.)
  •  Tornillos de retención para cubierta de acero inoxidable.
  •  Disponibles en conformidad con AFNOR NF S 32 001. 

Materiales estándar

  • Cuerpo: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) resistente a los rayos UV
  • Tornillos de retención para cubierta de acero inoxidable
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-db12-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close