Descargar documento () de 20

Gama de sirenas MEDC DB15 resistentes a la intemperie

La gama de sirenas con bocina MEDC DB15 de Eaton Crouse-Hinds series está diseñada para su uso en entornos industriales y marinos exigentes donde se requiere una construcción robusta y una clasificación de protección de entrada alta.

El cuerpo está fabricado con poliéster reforzado con vidrio resistente a los rayos UV que también es altamente ignífugo y resistente al impacto. Se incorporan tornillos de acero inoxidable para garantizar un producto libre de corrosión.

Duradero
GRP pintado gris resistente a la corrosión
Flexible
27 tonos seleccionables por el usuario
Altamente certificadas
Para uso en entornos industriales y marinos exigentes

Características de diseño

  • IP66 y IP67.
  • Rango de temperatura: –67 °F a 158 °F, –55 °C a +70 °C.
  • GRP pintado gris resistente a la corrosión.
  • Salida de hasta 117 dB(A).
  • 27 tonos, seleccionables por el usuario.
  • Los tonos se pueden programar según las especificaciones del cliente.
  • Continuidad de conexión a tierra disponible.
  • Acabado de pintura según requerimiento del cliente.
  • Disponibles en conformidad con AFNOR NF S 32 001. 

Materiales estándar

  • Cuerpo: Poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente a los rayos UV
  • Tornillos de retención para cubierta de acero inoxidable
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-db15-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close