Descargar documento () de 20
Altoparlantes

Gama de altavoces MEDC DB14 de 15 W

La gama de altavoces MEDC DB14 de Eaton Crouse-Hinds series es adecuada para su uso en entornos exigentes donde se requiere una construcción robusta y un alto grado de protección.

Con una potencia nominal de 15 vatios, la carcasa está fabricada con poliéster reforzado con vidrio resistente a los rayos UV, que es altamente ignífugo y resistente al impacto. Se incorporan tornillos de acero inoxidable para garantizar un producto libre de corrosión.

Duradero
GRP resistente a la corrosión, soporte de montaje con trinquete de acero inoxidable

Características de diseño

  • IP66 e IP67.
  • Rango de temperatura: –67 °F a +158 °F, –55 °C a +70 °C.
  • GRP resistente a la corrosión.
  • 117 dBA a 15 vatios a 1 metro.
  • Transformador de línea de 100 V.
  • Tomas de alimentación mediante un transformador integral.
  • Capacidad direccionable.
  • Soporte de montaje con trinquete de acero inoxidable.
  • Continuidad de conexión a tierra disponible.
  • Versión compatible con BS5839 parte 8 disponible.

Materiales estándar

  • Cuerpo y bocina en poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) resistente a los rayos UV
  • Soporte giratorio: acero inoxidable
  • Tornillos de la tapa: acero inoxidable
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-db14-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close