Descargar documento () de 20
Altoparlantes

Gama de altavoces MEDC DB20 de 8 W

La gama de altavoces MEDC DB20 de Eaton Crouse-Hinds series está diseñada para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.

Cumplen con los requisitos de megafonía, alarma por voz (evacuación) música de fondo y, por lo general, pueden funcionar como unidades independientes o como parte de sistemas de línea de 100 o 70 voltios.        

Los accesorios de acero inoxidable garantizan la resistencia a la corrosión. La envolvente y la tapa están fabricadas con poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) resistente a los rayos UV y la baliza está fabricada con ABS resistente a los rayos UV.

Seguridad
Diseñada para uso en atmósferas potencialmente explosivas
Durabilidad
Junta de GRP libre de corrosión con accesorios de acero inoxidable

Certificaciones y cumplimientos

ATEX Ex de IIB:

  • Certificado n.º Baseefa05ATEX0198.
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7.
  • Ex II 2 G Ex de IIB T3.
  • Ex II 2 G Ex de IIB T4.

ATEX Ex de IIC:

  • Certificado n.º Baseefa05ATEX0198.
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN61241-0, EN61241-1.
  • Ex II 2 GD, Ex de IIC T4, Ex tD A21 T130 °C.
  • Ex II 2 GD, Ex de IIC T4, Ex tD A21 T115 °C.
  • Ex II 2 GD, Ex de IIC T5, Ex tD A21 T100 °C.

IECEx Ex de IIB:

  • Certificado n.º IECEx BAS 05.0082.
  • Certificado para: IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7. Ex de IIB T3.
  • Ex de IIB T4.

IECEx Ex de IIC:

  • Certificado n.º IECEx BAS 05.0083.
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN61241-0,
  • EN61241-1.
  • Ex de IIC T4, Ex tD A21 T130 °C.
  • Ex de IIC T4, Ex tD A21 T115 °C.
  • Ex de IIC T5, Ex tD A21 T100 °C.

CUTR:

  • 2Exde IIB T3/T4.
  • 2Exde IIC T4/T5, Ex tD A21 T130 °C/T115 °C/T100 °C.

Inmetro:

  • Ex de IIB T3/T4 Gb, Ex de IIC T4/T5 Gb

Características de diseño

  • Trayectoria de llama libre de corrosión GRP.
  • 112 dB(A) a 8 vatios a 1 metro (versión IIB).
  • Tomas de alimentación mediante un transformador integral.
  • Estribo de montaje giratorio con trinquete.
  • Accesorios de acero inoxidable.
  • Versiones de línea de 100 V o 70 V y 8 Ω disponibles.
  • Continuidad de conexión a tierra disponible.
  • Opción de 8 terminales para facilitar el cableado de “bucle de entrada y de salida”.   
  • *La clase de temperatura se relaciona con la temperatura ambiente 

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), resistente a los rayos UV
  • Baliza externa; ABS resistente a los rayos UV
  • Estribo de montaje y accesorios: acero inoxidable
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-db20-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close