Descargar documento () de 20
Altoparlantes

Gama de altavoces MEDC DB20C para techo de 8 W

La gama de altavoces MEDC DB20 para techo de Eaton Crouse-Hinds series (potencia nominal de hasta 8 vatios a pedido) está diseñada para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.

El diseño ligero y patentado proporciona un montaje autoportante y autobloqueante en una placa de techo de 0,5 a 55 mm de espesor. El altavoz se mantiene montado a través de un soporte giratorio y una rejilla de bloqueo, lo que brinda acceso desde arriba o desde abajo, y permite el primer ajuste del techo o de los altavoces. El diseño compacto del DB20C se adaptará a una cavidad de techo de espacio limitado y su apariencia estéticamente agradable realzará el entorno.

Durable
Construcción GRP libre de corrosión y ABS ignífugo
Fácil instalación
Método de montaje sin herramientas
Altamente certificado
"Diseñados para uso en atmósferas potencialmente explosivas"

Certificaciones y cumplimientos


ATEX Ex de IIC:

  • Certificado n.º Baseefa05ATEX0199.
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN61241-0, EN61241-1.
  • Ex II 2 GD, Ex de IIC T4, Ex tD A21 T130 °C (-50 °C a +70 °).
  • Ex II 2 GD, Ex de IIC T4, Ex tD A21 T115 °C (-50 °C a +55 °).
  • Ex II 2 GD, Ex de IIC T5, Ex tD A21 T100 °C (-50 °C a +40 °).

IECEx Ex de IIC:

  • Certificado n.º IECEx BAS 05.0083.
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN61241-0, EN61241-1.
  • Ex de IIC T4, Ex tD A21 T130 °C (-50 °C a +70 °).
  • Ex de IIC T4, Ex tD A21 T115 °C (-50 °C a +55 °).
  • Ex de IIC T5, Ex tD A21 T100 °C (-50 °C a +40 °).

CUTR:

  • 2Exde IIC T4, Ex tD A21 T130 °C/T115 °C/T100 °C

Inmetro:

  • Ex de IIC T4/T5 Gb

Características de diseño

  • IP66 y IP67.
  • Temperatura certificada: –58 °F a +158 °F, –50 °C a +70 °C*.
  • Construcción de GRP libre de corrosión y ABS ignífugo.
  • 100 dB(A) a 1 vatio a 1 metro.
  • Tomas de alimentación mediante un transformador integral.
  • Método de montaje sin herramientas.
  • Versiones de línea de 100 V o 70 V disponibles.
  • Continuidad de la conexión a tierra disponible.
  • Opción de 8 terminales para facilitar el cableado de "bucle de entrada y salida".

*La clase de temperatura se relaciona con la temperatura ambiente 

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) negro natural, resistente a los rayos UV
  • Baliza externa: ABS resistente a los rayos UV
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-db20c-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close