Descargar documento () de 20
Balizas, luces estroboscópicas e indicadores

Gama de lámparas de estado SL15 Ex MEDC

La gama de lámparas de estado SL15 MEDC de Eaton Crouse-Hinds series es adecuada para su uso en atmósferas de polvo y gas potencialmente explosivas. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.

Instalación sencilla
Un conjunto, pre-cableado y listo para montar
Durabilidad
GRP libre de corrosión
Flexibilidad
Diversos colores de lentes y fuentes de luz

Certificaciones y cumplimientos

ATEX Ex d

  • Certificado n.º Baseefa 04ATEX0009X
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-1, EN60079-31, (solo LED EN60079-28)
  • Xenon: Ex II 2GD Ex db IIC T4/T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db
  • LED: Ex II 2GD Ex db op es IIC T5/T6 Gb, Ex tb op es IIIC T85 °C/T100 °C Db
  • Filamento: Ex II 2GD Ex db IIC T3/T4 Gb, Ex tb IIIC T135 °C/T200 °C Db

IECEx Ex d

  • Certificado n.º IECEx BAS 05.0048X
  • Certificado para: IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-31 (solo LED IEC60079-28)
  • Xenon: Ex db IIC T4/T5/T6 Gb. Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db
  • LED: Ex db op es IIC T4/T5/T6 Gb. Ex tb op es IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db
  • Filamento: Ex db IIC T3/T4 Gb. Ex tb IIIC T135 °C/T200 °C Db

UL ubicaciones peligrosas

  • Certificado n.º E187894

Ubicaciones de pedido UL

  • Certificado n.º E187894. Dispositivo de señal visual

Certificación UL

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
  • Clase I, Zona 1, AEx d IIC

 

Características de diseño

  • IP66 y 67
  • Temperatura certificada: –67 °F a 158 °F, –55 °C a +70 °C*
  • GRP libre de corrosión
  • Filamento de 60 W
  • LED de alta potencia intermitente o fijo
  • Varias velocidades de destello disponibles para unidades de xenón y LED
  • Varios colores de lentes
  • Protector de lente de fundición o de alambre opcional

*Depende del modelo

Materiales estándar

  • Cuerpo: poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Lente: vidrio
  • Placa trasera y fijaciones: acero inoxidable 316
  • Protector de cable (opcional): cable de acero inoxidable
  • Protector de fundición (opcional): aluminio LM25M
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-sl15-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close