Descargar documento () de 20
Balizas, luces estroboscópicas e indicadores

Gama de lámparas de estado XB12SL Ex MEDC de 21 julios

La gama de lámparas de estado versátiles XB12SL MEDC de Eaton Crouse-Hinds series, son adecuadas para usarse en atmósferas de polvo y gas potencialmente explosivas. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.

Las lámparas de estado XB12SL están disponibles con lámparas de xenón (21 julios) o de filamento (60 W).

La lámpara de estado XB12SL está hecha de GRP libre de corrosión para proporcionar una amplia gama de luces de estado y satisfacer los requisitos del cliente. Todas las unidades se pueden suministrar como de 2, 3, 4 o 5 vías.

Esta unidad está disponible en un gran número de configuraciones para adaptarse a sus requerimientos.  Descargue la hoja de datos y comuníquese con Crouse-Hinds de Eaton, B-Line y la División de Petróleo y Gas para conocer las opciones de personalización.

Instalación sencilla
Un conjunto pre cableado y listo para montar
Durabilidad
GRP libre de corrosión

Certificaciones y cumplimientos

ATEX

  • Certificación Ex d n.º BAS99ATEX2196
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-1
  • Ex II 2G, Ex d IIB T4/T5/T6 Gb

IECEx Ex d

  • Certificado n.º IECEx BAS 10.0094.
  • Certificado para: IEC60079-0, IEC60079-1
  • Ex d IIB T4/T5/T6 Gb

Ubicaciones peligrosas UL

  • Certificado n.º E187894.
  • Clase I, División 2, Grupos C y D.
  • Clase I, Zonas 1 y 2, AExd IIB T4/T5

TR CU Ex d

  • 1Ex d IIB T4/T5/T6 Gb 

INMETRO Ex d

  • Ex d IIB T4/T5/T6 Gb

Características de diseño

  • Uso en Zona 1 y Zona 2
  • IP66 y IP67
  • Opción de inicio por teléfono o retransmisión
  • Resistencias opcionales

Materiales estándar

  • Acero inoxidable de grado 316 ANC4B, aleación de grado marino LM25
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Las luces de estado XB12SL MEDC son productos altamente configurables.  El tipo de lámpara, la cantidad de luces y los colores de las lentes se pueden personalizar para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.  Comuníquese con Crouse-Hinds de Eaton, B-Line y la División de Petróleo y Gas para analizar sus requisitos.
Descargar enlaces
X
Download Close