Descargar documento () de 20
Balizas, luces estroboscópicas e indicadores

Gama de lámparas de estado SL5 Ex MEDC

La gama de lámparas de estado SL5 MEDC de Eaton Crouse-Hinds series es adecuada para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.

Las cubiertas de las balizas están fabricadas con poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente a los rayos UV, con la lente fabricada con policarbonato resistente a los rayos UV. Se utilizan tornillos de acero inoxidable que garantizan un producto totalmente libre de corrosión.

Ya está disponible una versión LED de larga duración y alta intensidad.

Esta unidad está disponible en un gran número de configuraciones para adaptarse a sus requerimientos. Descargue la hoja de datos para conocer las opciones de personalización.

Ahorro de costos
Liviano y resistente a la corrosión
Seguridad
Para uso en atmósferas potencialmente explosivas y ambientes agresivos
Flexibilidad
Diversos colores de lámparas

Certificaciones y cumplimientos


ATEX Ex e

  • Certificado n.º BAS02ATEX2108X.
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-7, EN60079-18
  • Ex e IIC T3 Gb. Filamento.
  • Ex e mb IIC T4 Gb. Xenón y LED.


IECEx Ex e

  • Certificado IECEx n.º IECEx BAS 11.0105X.
  • Certificado para: IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-18.
  • Ex e IIC T3 Gb. Filamento.
  • Ex e mb IIC T4 Gb. Xenón y LED.


CQST Ex e

  • Exe II T3, Filamento.
  • Exe mb II T4, Xenón y LED

Características de diseño

  • IP66 e IP67.
  • Temperatura certificada: –40 °F a 131 °F, –40 °C a +55 °C*.
  • GRP resistente a la corrosión.
  • Hasta 5 formas.
  • Versiones de filamento de Xenón y LED disponibles.
  • Diversos colores de lámparas.
  • Liviano.
  • Tornillos de retención para cubierta de acero inoxidable.

*Depende del modelo

Materiales estándar

  • Envolvente: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), resistente a los rayos UV
  • Pared de vidrio de policarbonato.
  • Tornillos cautivos para cubierta de acero inoxidable
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-sl5-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close