Descargar documento () de 20
Balizas, luces estroboscópicas e indicadores

Gama de balizas de xenón XB13 MEDC de 10 jules

La gama de balizas XB13 MEDC robustas y resistentes a la intemperie de Eato Crouse-Hinds series, son adecuada para usarse en entornos exigentes donde se requiere una construcción robusta y un alto grado de protección. 

Eaton también puede suministrar múltiples gamas de balizas adecuadas para usarse en atmósferas potencialmente explosivas.

Esta unidad está disponible en un gran número de configuraciones para adaptarse a sus requerimientos. Descargue la hoja de datos para conocer las opciones de personalización.

Duradero
GRP libre de corrosión
Confiable
Alto grado de protección para resistir condiciones ambientales agresivas
Flexibilidad
Opción de protector de lente y opción de inicio por teléfono o retransmisión

Características de diseño

  • IP66 e IP67
  • Temperatura de operación: –40 °F a +158 °F, –40 °C a +70 °C
  • Cuerpo de GRP pintado de rojo resistente a la corrosión
  • flash de alta intensidad
  • Lente de policarbonato, varios colores disponibles
  • Tornillos de retención para cubierta de acero inoxidable
  • Protector de lente opcional
  • Opción de inicio por teléfono o retransmisión
  • 3 entradas de cable M20
  • Tubo reemplazable
  • Doble flash conmutable

Materiales estándar

  • Cuerpo: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) resistente a los rayos UV
  • Tapa/lente: Policarbonato resistente a los rayos UV
  • Tornillos de retención para cubierta de acero inoxidable
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-xb13-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close