Descargar documento () de 20
Balizas, luces estroboscópicas e indicadores

Luz estroboscópica XB16 MEDC de 10 Joules Clase I, División 2

La gama de luces estroboscópica XB16 MEDC de 10 Joules MEDC de Eaton Crouse-Hinds series es adecuada para su uso en atmósferas de polvo y gas potencialmente explosivas. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.

La cubierta de las balizas está fabricada con poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente a los rayos UV, con la lente fabricada con policarbonato resistente a los rayos UV. Se utilizan tornillos de acero inoxidable que garantizan un producto totalmente libre de corrosión.

El modelo XB16 contiene un diodo de supervisión y cuatro derivaciones para aplicaciones de alarma contra incendios. Esta luz estroboscópica también está disponible con la certificación UL 1971 (ADA) para aplicaciones para personas con discapacidad auditiva

Esta unidad está disponible en un gran número de configuraciones para adaptarse a sus especificaciones. Descargue la hoja de datos para conocer las opciones de personalización.

Duradero
GRP libre de corrosión
Confiable
Inicio por relé opcional y guarda de lente opcional
Flexibilidad
Pueden pintarse según las especificaciones del cliente y colocarse etiquetas de identificación

Certificaciones y cumplimientos

Certificación UL para EE. UU. y Canadá

  • Lugares peligrosos para EE. UU. y Canadá: UL1604
  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D.
  • Clase I, División 2, Grupos F y G.
    Certificación UL n.º E251185.
  • Ubicaciones comunes: Dispositivo de señal visual: UL1638.
    Certificación UL n.º E251185.
  • Áreas peligrosas para las personas con discapacidad auditiva: UL1971.
    Certificación UL n.º E251185

Características de diseño

  • IP66 y 67.
  • Temperatura certificada: –67 °F a +158 °F, –55 °C a +70 °C
  • Montaje de tubería con entrada NPT de 3⁄4".
  • Envolvente GRP libre corrosión.
  • Lente de policarbonato, varios colores disponibles.†
  • Placa monitoreada con diodo de 4 cables.
  • Inicio de relé opcional.
  • Guarda de lente opcional.

* Cumple la norma UL o la tensión regulada.

† Versión UL 1971 disponible sólo con lente transparente

Materiales estándar

  • Cuerpo: poliéster reforzado con vidrio (GRP)
  • Lentes: Policarbonato resistente a los rayos UV
  • Tornillos de la lente: acero inoxidable 316
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-xb16-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close