La línea de productos HCM1A de Eaton representa los últimos avances en inductores de polvo prensado para aplicaciones automotrices. La línea de productos HCM1A presenta un rendimiento superior en condiciones ambientales hostiles y con corrientes nominales de hasta 100 A. La línea de productos HCM1A cumple con AEC-Q200 para garantizar el rendimiento mecánico y eléctrico de grado automotriz, específicamente a altas temperaturas de operación. Su robusta construcción moldeada proporciona gran disipación de calor y baja EMI. El producto HCM1A tiene una temperatura de operación máxima de +155 °C.
Gracias a la gran variedad de tamaños de paquete SMT de 5 mm y 17 mm y valores de inductancia de hasta 100 uH, el inductor HCM1A es ideal para una amplia gama de aplicaciones automotrices en cualquier lugar del vehículo. El inductor HCM1A viene convenientemente empaquetado en cinta y bobina de acuerdo con las normas EIA.
HCM1A0503: inductor de polvo prensado para altas temperaturas para automóviles (5,5 x 5,3 x 3,0 mm)
HCM1A0703: inductor de polvo prensado para altas temperaturas para automóviles (7,4 x 7,0 x 3,0 mm)
HCM1A0805: inductor de polvo prensado para altas temperaturas para automóviles (8,3 x 8,0 x 5,4 mm)
HCM1A1305: inductor de polvo prensado para altas temperaturas para automóviles (13,8 x 12,5 x 5,0 mm)
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.