Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Inductor MPIA

La línea de productos MPIA de Eaton es el último avance en componentes magnéticos de potencia de perfil bajo diseñados para cumplir con los requisitos de mayor densidad de potencia y manejo térmico de los componentes electrónicos de automóviles. El MPIA utiliza un diseño avanzado de construcción moldeada para capacidades de manejo de alta corriente, mejores características de disipación térmica y resistencia mecánica superior. La familia de productos MPIA es un paquete compacto de montaje en superficie de perfil bajo y está protegida magnéticamente para EMI baja, tiene baja pérdida de núcleo y buena estabilidad de temperatura en el rango de temperatura de operación. Los productos MPIA cumplen con la norma AEC-Q200 de grado automotriz, lo que permite que los ingenieros automotrices los utilicen en muchas aplicaciones en todo el vehículo.

La familia MPIA20-V1 consta de un paquete de montaje en superficie de 2,2 mm x 1,8 mm con alturas de 1,0 mm.  El rango de corriente es de 2,0 A a 5,5 A. El rango de inductancia es de 0,33 uH a 2,2 uH. 

La familia MPIA25-V2 consta de un paquete de montaje en superficie de 2,7 mm x 2,2 mm con alturas de 1,05 mm y 1,25 mm.  El rango de corriente es de 1,2 A a 7,5 A. El rango de inductancia es de 0,33 uH a 4,7 uH. 

La familia MPIA40-V2 consta de un paquete de montaje en superficie de 4,75 mm x 4,45 mm con alturas de 1,2 mm, 1,5 mm y 2,0 mm. El rango de corriente de 1,2 A a 22 A.  La inductancia varía entre 0,1 uH y 22 uH.

 

Capacidad de manejo de corriente alta
Cumple con AEC-Q200
Paquete compacto de perfil bajo con EMI baja

Eaton avanza en su oferta de inductores de perfil bajo con MPI(A)25V2

La división de electrónica de Eaton presenta MPI25xxV2 (grado comercial) y MPIA25xxV2 (grado automotriz), nuestro último avance en componentes magnéticos de potencia diseñados para cumplir con los requisitos de manejo térmico y de potencia de electrónica automotriz...

Proporciona la mayor densidad de potencia para el futuro automotriz

Los LED han reemplazado a las lámparas incandescentes, el tren de potencia y la dirección asistida se controlan electrónicamente, y la hidráulica en su conjunto está desapareciendo al punto que los vehículos modernos se están convirtiendo rápidamente en...

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close