Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Magnetics (inductors and transformers)

Inductor HCMA

La línea de productos HCMA de Eaton utiliza polvo prensado, lo que permite ofrecer un inductor robusto de alta corriente y baja EMI ideal para aplicaciones automotrices. La línea de productos HCMA presenta un rendimiento superior en condiciones ambientales hostiles y con corrientes nominales de hasta 118 A. La línea de productos HCMA cumple con AEC-Q200 para garantizar el rendimiento mecánico y eléctrico de grado automotriz, específicamente a altas temperaturas de operación. Su robusta construcción moldeada proporciona gran disipación de calor y baja EMI. El producto HCMA tiene una temperatura de operación máxima de +125 °C.

Gracias a la gran variedad de tamaños de paquete SMT de 5 mm y 17 mm y valores de inductancia de hasta 68 uH, el inductor HCMA es ideal para una amplia gama de aplicaciones automotrices en cualquier lugar del vehículo. El inductor HCMA viene convenientemente empaquetado en cinta y bobina de acuerdo con las normas EIA.

 

Capacidad de manejo de corriente alta
Cumple con AEC-Q200
Construcción de polvo prensado con baja EMI

Los ADAS y la conducción autónoma están a la cabeza para crear vehículos más inteligentes y seguros

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) más recientes tienen características de seguridad muy valiosas, como control de crucero adaptativo (ACC), sistemas de visión, sistemas de estabilidad de tracción y unidad para llamadas de emergencia. Estos sistemas, entre otros, ahora permiten el desarrollo y la prueba de vehículos autónomos, que prometen mejorar la seguridad vial y la conveniencia para el conductor...

Inductores de alta densidad de potencia y alta temperatura para iluminación LED para automóviles

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close