Descargar documento () de 20

Comparación de UPS con montaje en bastidor de Eaton

Eaton ofrece un conjunto completo de productos UPS con montaje en bastidor para respaldo de batería de clase empresarial para armarios de red,  racks de servidores de TI, aplicaciones de misión crítica y entornos informáticos de alta densidad con potencias nominales que van desde 550 VA hasta 60 kW. Los modelos con montaje en rack de Eaton están disponibles desde UPS con montaje en rack de 1U hasta de 21U, con la opción de ampliar su capacidad con los modelos de UPS escalables de Eaton.

Capacidades de potencia nominal que van de 550 VA a 60 kW

Los modelos UPS con montaje en rack de Eaton están disponibles desde UPS con montaje en rack de 1U hasta de 21U, con la opción de ampliar su capacidad con los modelos de UPS escalables de Eaton.

El UPS 9PX de Eaton ahora está disponible con baterías de ion de litio.

El UPS de doble conversión Eaton 9PX con baterías de ion de litio ofrece una implementación simple y rápida, con una potencia nominal de 1,5 a 3 kVA en forma de torre y montaje en rack.

Comparación lado a lado de UPS con montaje en rack de Eaton

Modelo 5P  5P de ion de litio 5PX G2 5PX 9PX 9PX de ion de litio 9PXM BladeUPS
Rango de potencia 550 a 3000 VA 1500 y 1550 VA 1000 a 3000 VA 1 a 3 kVA Entre 700 VA y 11 kVA 1.5 a 3 kVA 4 a 20 kVA 5 a 60 kW
Fase Único Único Único Único Único, dividido Único Dividido Tres
Voltaje 120 V y 208-240 V 120 V y 208-240 V 120 V, 208-230 V 120 V y 208-240 V 120 V, 208 V y 120/208 V 120 V, 208 V 208-240 V 208 V, 400 V
Entrada eléctrica Plug & Play Plug & Play Plug & Play Plug & Play Plug & Play, cableado Plug & Play Cableado Plug & Play, cableado
Altura de montaje en bastidor 1U y 2U 1U 2U y 3U 2U 2U a 9U 2U 14U, 21U 6U
Profundidad de montaje en bastidor (in) 14,3 a 25,5 21,8 17,6 a 23,7 19,6 a 25,5 17,7 a 30 17,72 a 23,84 30 25,9
Medición de salida     marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación    
Control de salida marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación    
Módulos de batería extendidos     marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación
Potencia escalable             marca de verificación marca de verificación
Redundancia N+X             marca de verificación marca de verificación
Compatible con generadores marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación
Salida de onda sinusoidal en la batería marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación
Tecnología ABM
(hasta un 50 % más de vida útil de la batería)
marca de verificación BMS avanzado marca de verificación marca de verificación marca de verificación BMS avanzado marca de verificación marca de verificación
Paralelización Hot Synch (capacidad y redundancia)               marca de verificación
Tipo de batería Plomo-ácido Iones de litio Plomo-ácido Plomo-ácido Plomo-ácido Iones de litio Plomo-ácido Plomo-ácido
Cumplimiento con TAA     marca de verificación   marca de verificación   marca de verificación marca de verificación
Interfaz LCD Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico
Ranura para tarjeta de red marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación
Puerto RS-232 marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación
Puerto USB marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación  
Modo de alta eficiencia         marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación
Salida configurable (CTO)         marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación
Factor de potencia Hasta 1,0 0,71 a 0,76 1,0 Hasta 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 60 Hz 50/60 Hz
Opción de derivación externa marca de verificación   marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación marca de verificación
Garantía (incluidas las baterías) 3 años 5 años 3 años 3 años 2 años 5 años 2 años 12 meses
eaton-roswell-bladeups-it.jpg

Consejos útiles

  • ¿Cuál es el mejor lugar para su equipo? Los UPS con montaje en rack se deslizan junto con su equipo de TI por el piso, manteniéndolo alejado de fugas y derrames de agua.
  • ¿Se incluye el hardware de montaje? Es importante que se asegure de que se incluya el  hardware de montaje  adecuado de 2 o 4 postes con la batería de respaldo del UPS o deberá comprarlo por separado. 
  • ¿Dónde instalar el UPS en el rack? Cuando se trata de instalar el UPS, casi siempre es el componente más pesado de su rack, por lo que deberá colocarlo en la parte inferior, especialmente si tiene paquetes de baterías externos.