¿Cómo les va? Soy Josh Kingsley, su anfitrión de Todo lo relativo a controles de Eaton.
Hoy presentamos una serie llamada Qué hay en el remolque, donde los invitamos a explorar todas las demostraciones interactivas incluidas en nuestro remolque Controles industriales en movimiento. Analizaremos la funcionalidad de las innovaciones de Eaton cuando se aplican en réplicas funcionales de aplicaciones de la vida real.
Esta demostración de 40 pies recorre el país para mostrar cómo nuestros componentes de control industrial ayudan a trabajar de manera más inteligente, reducir costos, mejorar la eficiencia energética y protegerse. Nuestra meta a través de estos episodios es que el remolque sea aún más fácil de comprender. Comencemos hablando de las soluciones de control básico de motores.
En el remolque, hay tres configuraciones que pueden implementarse para el control básico de motores. Lo que tienen en común es que incluyen fusibles serie Bussmann® como protección. Estos se utilizan por su versatilidad y su alta capacidad de corriente de cortocircuito. También estamos utilizando los robustos dispositivos piloto de 22 mm de Eaton para arrancar y detener los motores. Cada configuración también cuenta con arrancadores, pero todos son diferentes.
La primera configuración incluye el contactor de propósito definido de Eaton con una sobrecarga de estado sólido C440 o, para configuraciones aún más simples, se puede utilizar un relevador de sobrecarga bimetálico. Esta combinación se utiliza tradicionalmente en aplicaciones de HVAC.
La segunda configuración consta del contactor IEC XT de Eaton con sobrecarga bimetálica, que es el arrancador ideal para los fabricantes de máquinas debido a su tamaño pequeño y su bajo costo.
La tercera configuración cuenta con lo siguiente:
Esto se utiliza en una aplicación que requiere que un motor se mueva hacia adelante y hacia atrás. Piense en una puerta de garaje por ejemplo. La sobrecarga electrónica proporciona protección para su motor pero, debido a que utiliza sensores avanzados, puede detectar fallas adicionales, como fallas monofásicas y de conexión a tierra, y puede restablecerse de forma remota.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Todo lo relativo a controles. Y no olviden mantener el control.