¿Cómo les va? Soy Josh Kingsley, su anfitrión de Todo lo relativo a controles de Eaton.
En el segundo episodio de Qué hay en el remolque, indagamos en las soluciones de control avanzado de motores para aplicaciones que requieren un control más sofisticado. Esto incluye aplicaciones que se encienden y apagan mucho o se benefician de la integración de varios dispositivos.
En esta sección del remolque hay dos configuraciones de control avanzado de motores. Lo que tienen en común son los interruptores miniatura FAZ de Eaton. Estos le permiten restablecer su sistema en lugar de cambiar un fusible, lo cual le ahorra tiempo y dinero. También hemos incluido los dispositivos piloto de 22 mm de Eaton para arrancar y detener el sistema. Esto incluye pulsadores de avance lento y parada de emergencia, que generalmente se utilizan en los motores de procesos de fabricación o en las máquina donde se puede necesitar detener el sistema de manera confiable.
La primera configuración también incluye un relé de seguridad de Eaton y el arrancador de motor electrónico de estado sólido SMC. Esto ayuda a administrar la corriente de entrada, haciendo que el contactor dure 10 veces más que un contactor estándar para una aplicación como una tabla de indexación, por ejemplo.
La segunda configuración también cuenta con el controlador de motor combinado IEC XT de Eaton con un protector de motor manual de estado sólido IEC XT delante del contactor. El protector de motor manual incluye protección contra cortocircuitos para derivados del motor y protección contra sobrecarga del motor en un solo dispositivo. Esto reduce el tamaño y el costo. El protector de motor de estado sólido proporciona una funcionalidad de clase de disparo seleccionable, que controla el tiempo que se tarda en disparar el dispositivo ante una condición de sobrecarga.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Todo lo relativo a controles. Y no olviden mantener el control.