Descargar documento () de 20

Control inteligente de motores: Datos en tiempo real, diagnósticos y dispositivos controlados por lógica

En nuestro tercer episodio de Qué hay en el remolque, le mostramos exactamente cómo su aplicación de control de motores puede pasar a ser muy inteligente. Su aplicación podrá proporcionar datos en tiempo real, diagnósticos y la capacidad de personalizar la funcionalidad de sus dispositivos de control con lógica.

What's in the Trailer - small series promo

Control inteligente de motores

¿Cómo les va? Soy Josh Kingsley, su anfitrión de Todo lo relativo a controles de Eaton.

Qué es un sistema de motor inteligente

En nuestro tercer episodio de Qué hay en el remolque, le mostramos exactamente cómo su aplicación de control de motores puede pasar a ser muy inteligente. Lo que quiero decir es que su aplicación podrá proporcionar datos en tiempo real, diagnósticos y la capacidad de personalizar la funcionalidad de sus dispositivos de control con lógica.

Exploremos la inteligencia simplificada.

Tres configuraciones de control inteligente de motores

En el remolque tenemos tres configuraciones de control inteligente de motores para las cuales hay dos dispositivos de control comunes:

  1. El interruptor de caja moldeada Power Defense a modo de protección. Este MCCB pequeño tiene calificación para uso global, incluye unidades de disparo electrónicas con comunicación, genera datos de desempeño del sistema y puede alertarlo sobre el estado del dispositivo. Esto lo ayuda a optimizar el desempeño de sus instalaciones y reduce el riesgo de eventos de arco eléctrico, para proteger a sus empleados y clientes.

  2. Fuentes de alimentación PS de Eaton para aplicaciones como redes de comunicaciones y controladores lógicos programables donde se necesita flexibilidad de operación con voltajes de entrada universales. Las fuentes de alimentación también proporcionan protección del sistema y funcionamiento continuo durante breves sobretensiones de corriente de hasta el 150 % de la corriente nominal para componentes con alta demanda de corriente de entrada.

Control inteligente de motores con contactores IEC XT y Power Xpert c445

Veamos nuestra primera configuración. Los dispositivos de control incluidos aquí son los contactores IEC XT de Eaton, combinados con un relé de administración inteligente de motores llamado Power Xpert C445. Los contactores IEC XT se destacan por su consumo de energía reducido, lo que les da más eficiencia energética. El C445 proporciona el más alto nivel de precisión de monitoreo y protección para su aplicación de motores. 

Las protecciones pueden ir desde la fuente de energía de entrada que alimenta al motor hasta la bomba individual o las condiciones de carga. Este potente dispositivo viene con lógica definida por el usuario incorporada y varios recursos de detección de fallas a tierra. Usted también puede crear funciones personalizadas con su propia lógica. Tal vez no esperaba semejante nivel de inteligencia. Este dúo dinámico es ideal para aplicaciones de procesos continuos como refinerías de petróleo y plantas químicas.

Control inteligente de motores con arrancador suave S811 y PLC easyE4

Nuestra siguiente configuración incluye el arrancador suave S811+ combinado con el PLC o nanocontrolador lógico programable easyE4. El S811+ cuenta con una opción de control de bomba de parada suave que proporciona una transición suave para detener el motor, a fin de eliminar el efecto “martillo de agua” que se puede encontrar en aplicaciones de bombeo de agua. 

El arrancador suave también ofrece funciones avanzadas de protección y diagnóstico, que utilizan algoritmos sofisticados para modelar el calentamiento del motor. Esto reduce los disparos fortuitos y limita el tiempo de inactividad. El nanoPLC easyE4 tiene 12 entradas y salidas, y puede expandirse para convertirlo en una red de hasta 188 puntos de E/S, lo que proporciona la solución ideal para iluminación, gestión energética, control industrial, irrigación, control de bombas y HVAC.

Control inteligente de motores con VFD DM1 PowerXL y contactor de seguridad IEC XT

Nuestra configuración final consiste en el microvariador de frecuencia DM1 PowerXL de Eaton, el relé de seguridad IEC XT y un contactor de seguridad IEC XT. El DM1 ofrece una buena serie de funciones en un solo dispositivo, como la tecnología Bluetooth, que le permite gestionar y controlar las fallas del sistema de forma remota en tiempo real. 

Los contactores y relés de seguridad IEC XT proporcionan niveles adicionales de protección para aplicaciones de máquinas de alto riesgo, como centros de mecanizado. Aunque el DM1 viene con la calificación de seguridad SIL 2, combinarlo con los relés y contactores le permite lograr la calificación de seguridad SIL 3, con lo cual usted protege mejor al personal y el equipamiento.

Gracias por acompañarnos

Gracias por acompañarnos en este episodio de Todo lo relativo a controles. Y no olviden mantener el control.

Haga esto a continuación

long blue line

Conozca a las verdaderas estrellas de Qué hay en el remolque

long blue line

Ver contenido relacionado

long blue line