Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E9187

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1400 V, special DIN 3, aR, DIN, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E9187
UPC
051712794909
EAN
5996516007426
Product Length/Depth
166 mm
Product Height
75 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
132.2 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1400 V
Watt losses
140 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.