Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M5245
FUSE 550A 1250V 2KN/110 AR CU

Fuse-link, high speed, 550 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5245
UPC
051712260695
EAN
5027590456371
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
971.333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
550 A
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
370000 at 1000 V, 495000 at 1250 V
Pre arc (I2T)
62000
Watt losses
100 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
KN/110 Type K Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.