Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M5692

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5692
UPC
051712792011
EAN
5704057030472
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
160 mm
Product Width
61 mm
Product Weight
828.75 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690 V (IEC)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
140000 at 1000 V 180000 at 1250 V
Pre arc (I2T)
23000
Watt losses
85 W
Class
Class aR

Product specification

Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers reduced voltage starters
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
2

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.
Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.